Universallöffel

General Duty Universallöffel 1650 mm (65″): 541-1739

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
65 "
1650 mm
Kapazität
2.77 yd³
2.12 m³
Gewicht
2813 lb
1276 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind. In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Anbaugeräten erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Produktspezifikationen für Universallöffel 1650 mm (65″): 541-1739

Breite 65 " 1650 mm
Kapazität 2.77 yd³ 2.12 m³
Gewicht 2813 lb 1276 kg
Anschluss Für den Einsatz mit speziellem Schnellwechsler CW-45 Für den Einsatz mit speziellem Schnellwechsler CW-45
Adapteranzahl 5 5
Zahnhaltergröße Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Kantentyp Gerade Gerade

Vergleichen Sie Universallöffel 1650 mm (65″): 541-1739 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Universallöffel

Fotos 2

Fotos 3

Fotos 4

Foto 5

Universallöffel
Fotos 2
Fotos 3
Fotos 4
Foto 5

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren