Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 302 mm (12")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
11.9 "
302 mm
Kapazität
1.1 ft³
30 l
Gewicht
70.5 lb
32 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 302 mm (12")

Breite 11.9 " 302 mm
Kapazität 1.1 ft³ 30 l
Gewicht 70.5 lb 32 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 20.1 " 511 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 302 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Aktuelle Angebote für  302 mm (12")

Weitere Angebote anzeigen