Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1200mm (47″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
47.2 "
1200 mm
Kapazität
9.5 ft³
270 l
Gewicht
357.1 lb
162 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1200mm (47″), Bolzenaufhängung

Breite 47.2 " 1200 mm
Kapazität 9.5 ft³ 270 l
Gewicht 357.1 lb 162 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 26 " 661 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1200mm (47″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1200mm (47″), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen