Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1200 mm (47″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
47.2 "
1200 mm
Kapazität
5.9 ft³
167.1 l
Gewicht
235.7 lb
106.9 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1200 mm (47″)

Breite 47.2 " 1200 mm
Kapazität 5.9 ft³ 167.1 l
Gewicht 235.7 lb 106.9 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 21.6 " 548 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1200 mm (47″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1200 mm (47″)

Weitere Angebote anzeigen