Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1300 mm (51")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
51.2 "
1300 mm
Kapazität
7.8 ft³
220.3 l
Gewicht
260.6 lb
118.19 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1300 mm (51")

Breite 51.2 " 1300 mm
Kapazität 7.8 ft³ 220.3 l
Gewicht 260.6 lb 118.19 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 23.2 " 590 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1300 mm (51") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1300 mm (51")

Weitere Angebote anzeigen