Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 460 mm (18")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
18.1 "
460 mm
Kapazität
2.8 ft³
80 l
Gewicht
145.5 lb
66 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 460 mm (18")

Breite 18.1 " 460 mm
Kapazität 2.8 ft³ 80 l
Gewicht 145.5 lb 66 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 27.2 " 691 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 460 mm (18") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  460 mm (18")

Weitere Angebote anzeigen