Atelieraufnahme

Planierlöffel – Minibagger 1200 mm (47″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
47.2 "
1200 mm
Kapazität
14.5 ft³
410.6 l
Gewicht
615.3 lb
279.1 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1200 mm (47″)

Breite 47.2 " 1200 mm
Kapazität 14.5 ft³ 410.6 l
Gewicht 615.3 lb 279.1 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 36.2 " 918.59 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1200 mm (47″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1200 mm (47″)

Weitere Angebote anzeigen