Atelieraufnahme

Verstellbare Grabenräumlöffel – Minibagger 1000mm (39")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
39.4 "
1000 mm
Kapazität
2 ft³
56 l
Gewicht
185.2 lb
84 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1000mm (39")

Breite 39.4 " 1000 mm
Kapazität 2 ft³ 56 l
Gewicht 185.2 lb 84 kg
Grundmesserdicke 0.4 " 10 mm
Durchschwenkradius 18 " 458 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1000mm (39") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1000mm (39")

Weitere Angebote anzeigen