Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1400 mm (55")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
55.1 "
1400 mm
Kapazität
7 ft³
197.1 l
Gewicht
259.2 lb
117.59 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1400 mm (55")

Breite 55.1 " 1400 mm
Kapazität 7 ft³ 197.1 l
Gewicht 259.2 lb 117.59 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 21.6 " 548 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1400 mm (55") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1400 mm (55")

Weitere Angebote anzeigen