Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1800mm (71″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
70.9 "
1800 mm
Kapazität
14.8 ft³
420 l
Gewicht
476.2 lb
216 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1800mm (71″), Bolzenaufhängung

Breite 70.9 " 1800 mm
Kapazität 14.8 ft³ 420 l
Gewicht 476.2 lb 216 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 26 " 661 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1800mm (71″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1800mm (71″), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen