Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 450 mm (18")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
17.7 "
450 mm
Kapazität
1.5 ft³
43 l
Gewicht
86 lb
39 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 450 mm (18")

Breite 17.7 " 450 mm
Kapazität 1.5 ft³ 43 l
Gewicht 86 lb 39 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 19.4 " 494 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie 450 mm (18") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  450 mm (18")

Weitere Angebote anzeigen