Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
36 "
914 mm
Kapazität
15.9 ft³
450 l
Gewicht
663.6 lb
301 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Breite 36 " 914 mm
Kapazität 15.9 ft³ 450 l
Gewicht 663.6 lb 301 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 43.6 " 1108 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 914 mm (36"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Aktuelle Angebote für  914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen