Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1000 mm (39")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
39.4 "
1000 mm
Kapazität
3.6 ft³
101.9 l
Gewicht
172.4 lb
78.19 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1000 mm (39")

Breite 39.4 " 1000 mm
Kapazität 3.6 ft³ 101.9 l
Gewicht 172.4 lb 78.19 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 18.9 " 481 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1000 mm (39") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1000 mm (39")

Weitere Angebote anzeigen