Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 800 mm (32")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
31.5 "
800 mm
Kapazität
10.1 ft³
286 l
Gewicht
440.9 lb
200 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 800 mm (32")

Breite 31.5 " 800 mm
Kapazität 10.1 ft³ 286 l
Gewicht 440.9 lb 200 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 35.1 " 891 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 800 mm (32") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  800 mm (32")

Weitere Angebote anzeigen