Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 300 mm (12")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
11.8 "
300 mm
Kapazität
2.1 ft³
60 l
Gewicht
174.2 lb
79 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 300 mm (12")

Breite 11.8 " 300 mm
Kapazität 2.1 ft³ 60 l
Gewicht 174.2 lb 79 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.7 " 781 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 300 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  300 mm (12")

Weitere Angebote anzeigen