Atelieraufnahme

Nordische Tieflöffel 950 mm (37")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
37.4 "
950 mm
Kapazität
17.7 ft³
500 l
Gewicht
864.2 lb
392 kg

Übersicht

Er kann für Versorgungsleitungen, Grabenaushub, allgemeine Aushubarbeiten, Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 950 mm (37")

Breite 37.4 " 950 mm
Kapazität 17.7 ft³ 500 l
Gewicht 864.2 lb 392 kg
Grundmesserdicke 1.2 " 30 mm
Durchschwenkradius 47.8 " 1214 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-45 Schnellwechsler S-45

Vergleichen Sie 950 mm (37") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  950 mm (37")

Weitere Angebote anzeigen