Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1600 mm (63")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
63 "
1600 mm
Kapazität
14 ft³
396 l
Gewicht
515.9 lb
234 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1600 mm (63")

Breite 63 " 1600 mm
Kapazität 14 ft³ 396 l
Gewicht 515.9 lb 234 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 26.3 " 667 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 1600 mm (63") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1600 mm (63")

Weitere Angebote anzeigen