Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 406 mm (16")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
16 "
406 mm
Kapazität
2.5 ft³
70.8 l
Gewicht
163.1 lb
74 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 406 mm (16")

Breite 16 " 406 mm
Kapazität 2.5 ft³ 70.8 l
Gewicht 163.1 lb 74 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 28 " 710 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 406 mm (16") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  406 mm (16")

Weitere Angebote anzeigen