Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 400 mm (16″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
15.7 "
400 mm
Kapazität
11.8 ft³
333 l
Gewicht
507.1 lb
230 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 400 mm (16″)

Breite 15.7 " 400 mm
Kapazität 11.8 ft³ 333 l
Gewicht 507.1 lb 230 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 18.3 " 464 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie 400 mm (16″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  400 mm (16″)

Weitere Angebote anzeigen