Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 619 mm (24")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
24.4 "
619 mm
Kapazität
4.2 ft³
118.9 l
Gewicht
216.1 lb
98 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 619 mm (24")

Breite 24.4 " 619 mm
Kapazität 4.2 ft³ 118.9 l
Gewicht 216.1 lb 98 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 28 " 710 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 619 mm (24") mit häufig verglichenen Modellen.