Minibagger 303 CR

Minibagger 303 CR

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
23.6 HP
17.6 kW
Einsatzgewicht
7817 lb
3545 kg
Grabtiefe
116.1 "
2950 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 303 CR ist kompakt, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 5% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit mehr gleichen Teilen, niedrigeren Reparaturkosten und kippbarer Fahrerkabine

Bis zu 10% Mehr Leistung

dank programmierbarer Fahrereinstellungen und kürzerer Taktzeiten

Produktspezifikationen für 303 CR

Nennleistung 23.6 HP 17.6 kW
Motormodell C1.1 Turbo C1.1 Turbo
Bohrung 3 " 77 mm
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 23.6 HP 17.6 kW
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Hub 3.2 " 81 mm
Anmerkung Die Nettoleistung wird gemäß ISO 9249 und 80/1269/EWG geprüft. Die Nettoleistung wird gemäß ISO 9249 und 80/1269/EWG geprüft.
Hubraum 69 in³ 1.1 l
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 24.7 HP 18.4 kW
Einsatzgewicht 7817 lb 3545 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit festen Gummiketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild, Löffel und ohne zusätzliches Kontergewicht. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit festen Gummiketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild, Löffel und ohne zusätzliches Kontergewicht.
EU: Gewicht CE-Schild mit offenem Fahrstand mit Schutzdach*** 6791 lb 3080 kg
Minimales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach* 6670 lb 3025 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 6924 lb 3140 kg
Anmerkung (3) ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel. ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel.
Maximales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach** 7552 lb 3425 kg
EU: Gewicht CE-Schild mit Fahrerkabine*** 7012 lb 3180 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 7817 lb 3545 kg
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild, Löffel und zusätzlichem Kontergewicht. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild, Löffel und zusätzlichem Kontergewicht.
Grabtiefe 116.1 " 2950 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 75.6 " 1920 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 35 " 890 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 11.8 " 300 mm
Maximale Reichweite 206.3 " 5240 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 74.2 " 1910 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 34.3 " 870 mm
Heckschwenkradius 33.3 " 845 mm
Maximale Ausschütthöhe 130.3 " 3310 mm
Bodenfreiheit 12.2 " 310 mm
Laufwerkslänge insgesamt 81.5 " 2070 mm
Transporthöhe insgesamt 97.6 " 2480 mm
Spurweite – ausgefahren 61 " 1550 mm
Maximale Schildtiefe 21.1 " 535 mm
Maximale Reichweite – Standebene 201.2 " 5110 mm
Stiellänge 61.4 " 1560 mm
Transportlänge insgesamt* 179.5 " 4560 mm
Maximale Abtragshöhe 183.1 " 4650 mm
Drehkranzlager – Höhe 22.4 " 570 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 30.5 " 775 mm
Maximale Schildhöhe 15.2 " 385 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 25.2 " 640 mm
Vertikalwand 81.5 " 2070 mm
Höhe 13.8 " 350 mm
Breite 61 " 1550 mm
Maximale Schildtiefe 21.1 " 535 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 30.5 " 775 mm
Maximale Abtragshöhe 177.6 " 4510 mm
Laufwerkslänge insgesamt 81.5 " 2070 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 63 " 1600 mm
Vertikalwand 71.7 " 1820 mm
Transportlänge insgesamt* 177.6 " 4510 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 25.2 " 640 mm
Transporthöhe insgesamt 97.6 " 2480 mm
Breite der Bodenplatten 61 " 1550 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 34.3 " 870 mm
Heckschwenkradius mit zusätzlichem Kontergewicht 35 " 890 mm
Drehkranzlager – Höhe 22.4 " 570 mm
Heckschwenkradius 33.3 " 845 mm
Maximale Schildhöhe 15.2 " 385 mm
Grabtiefe 104.3 " 2650 mm
Maximale Ausschütthöhe 124.8 " 3170 mm
Maximale Reichweite – Standebene 190.2 " 4830 mm
Maximale Reichweite 196.1 " 4980 mm
Bodenfreiheit 12.2 " 310 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 11.8 " 300 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 68.9 " 1750 mm
Stiellänge 49.6 " 1260 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 ° 50 °
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 9 r/min 9 r/min
Auslegerschwenkwinkel – links 75 ° 75 °
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss 17 Gall./min 65 l/min
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 3553 psi 245 bar
Betriebsdruck – Schwenken 2553 psi 176 bar
Pumpenförderstrom bei 2400/min 26 Gall./min 100 l/min
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Grabkraft – Stiel – Standard 3732 lbf 16.6 kN
Betriebsdruck – Fahren 3553 psi 245 bar
Grabkraft – Löffel 6385 lbf 28.4 kN
Betriebsdruck – Ausrüstung 3553 psi 245 bar
Zusatzkreis – Primär – Druck 3553 psi 245 bar
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 7 Gall./min 25 l/min
Grabkräfte – Stiel – lang 3327 lbf 14.8 kN
Anmerkung * Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. * Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Bodendruck – Maximalgewicht 4.7 psi 32.3 kPa
Bodendruck – Minimalgewicht 4 psi 27.6 kPa
Fahrgeschwindigkeit – hoch 2.8 mile/h 4.5 km/h
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 7059 lbf 31.4 kN
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.6 mile/h 2.6 km/h
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 3305 lbf 14.7 kN
Kühlsystem 1.1 Gall. (US) 4 l
Hydrauliktank 4.8 Gall. (US) 18 l
Motoröl 1.1 Gall. (US) 4 l
Kraftstofftank 11.9 Gall. (US) 45 l
Hydrauliksystem 9.2 Gall. (US) 35 l
Kontergewicht 221 lb 100 kg
Fahrerkabine 254 lb 115 kg
Stahlketten 276 lb 125 kg
Langer Stiel 55 lb 25 kg
Zusätzliches Kontergewicht 551 lb 250 kg
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997

303 CR Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat-Turbomotor C1.1 (EPA Tier 4 Final [USA]/Stufe V [EU])
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Drehzahlerhöhung für Zusatzfunktionen (nicht in allen Regionen erhältlich)
  • Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Druckspeicher
  • Automatische Schwenkbremse
  • Zusatzhydraulikleitungen
  • Ein- und Zwei-Wege-Zusatzhydraulik
  • Kontinuierlicher Zusatzstrom
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Kippbares Schutzdach oder kippbare Fahrerkabine
  • Dachschutz – ISO 10262:1998, Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Moderner Monitor der nächsten Generation
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Waschbare Bodenmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Maschinensicherung
  • Wegfahrsperre – serienmäßiger Schlüssel mit PIN-Code
  • Gefederter Sitz mit Textilbezug (nur bei Fahrerkabine)
  • Gefederter Sitz mit Vinylbezug (nur bei offenem Fahrstand mit Schutzdach)
  • Hydrauliksperre – alle Bedienelemente
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit (75 mm/3")
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Aufbewahrungsfach
  • Dachfenster
  • Befestigungen für Vorderseite
  • Signal-/Warnhorn
  • Innenleuchte (nur Fahrerkabine)
  • Auslegerscheinwerfer, Halogen
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion
    – Dreh-/Auswahlknopf (nur Fahrerkabine)

LAUFWERK

  • Gummikette (300 mm/11,8" breit)
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Zurrgurte am Laufrollenrahmen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (2200 mm/86,6")
  • Standardstiel (1260 mm/49,6")
  • Geeignet für Ladeschaufel – hydraulischer Schnellwechsler
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Zertifizierte Huböse (optional in einigen Regionen)

ELEKTRIK

  • 12-Volt-Batterie
  • Software (Maschine und Monitor)
  • Wartungsfreie Batterie
  • Signal-/Warnhorn
  • 12-Volt-Steckdose

303 CR Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine mit Klimaanlage
  • Fahrerkabine mit Heizung
  • Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)
  • Keine Fahrpedale und Handhebel
  • Wegfahrsperre – Push-to-Start mit Schlüsselanhänger/PIN-Code
  • Ungefederter Sitz mit Vinylbezug (nur bei offenem Fahrstand mit Schutzdach)
  • LED-Leuchten vorn
  • LED-Leuchten vorn und hinten
  • LED-Auslegerscheinwerfer
  • Spiegel, links und rechts
  • Radio – Bluetooth®, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen) (nur bei Fahrerkabine)

LAUFWERK

  • Stahlkette (300 mm/11,8″ breit)

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Langer Stiel (1560 mm/61,4")
  • Geeignet für Ladeschaufel – manuelle Kupplung mit Doppelverriegelung
  • Anbaugeräte einschließlich Kupplungen, Löffelgreifern, Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Leitungen für hydraulischen Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)

ELEKTRIK

  • Batterietrennung
  • Product Link PL243 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Product Link PLE643 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Fahralarm (Standard in manchen Regionen)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Polycarbonat-Frontschutzscheibe (ISO 10262:1998 Level I und EN356 P5A)
  • Halbhohe Polycarbonat-Frontschutzscheibe (nur bei offenem Fahrstand mit Schutzdach)

SONSTIGES

  • Bioölfähig
  • Öko-Ablass
  • Kühlwassermantelheizung

Vergleichen Sie 303 CR mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 303 CR

Minibagger 303 CR

Minibagger 303 CR

Minibagger 303 CR

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Minibagger 303 CR

Minibagger 303 CR
Minibagger 303 CR
Minibagger 303 CR
Minibagger 303 CR
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Minibagger 303 CR

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren