Minibagger 303.5 CR

Minibagger 303.5 CR

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
23.6 HP
17.6 kW
Einsatzgewicht
9239 lb
4190 kg
Grabtiefe
122.4 "
3110 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 303.5 CR ist kompakt, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 5% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit mehr gleichen Teilen, niedrigeren Reparaturkosten und kippbarer Fahrerkabine

Bis zu 10% Mehr Leistung

dank programmierbarer Fahrereinstellungen und kürzerer Taktzeiten

Produktspezifikationen für 303.5 CR

Nennleistung 23.6 HP 17.6 kW
Motormodell C1.7 C1.7
Bohrung 3.3 " 84 mm
Nettoleistung 2200/min - EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU) - ISO 9249/EWG 80/1269 23.6 HP 17.6 kW
Hubraum 104 in³ 1.7 l
Anmerkung Die Nettoleistung wird gemäß ISO 9249 und 80/1269/EWG geprüft. Die Nettoleistung wird gemäß ISO 9249 und 80/1269/EWG geprüft.
Bruttoleistung bei 2400/min – SAE J1995 24.7 HP 18.4 kW
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Hub 3.9 " 100 mm
Einsatzgewicht 9239 lb 4190 kg
Minimales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach* 7673 lb 3480 kg
EU: Gewicht CE-Schild mit Fahrerkabine*** 8004 lb 3630 kg
Anmerkung (3) ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel. ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel.
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 9239 lb 4190 kg
Maximales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach** 8930 lb 4050 kg
EU: Gewicht CE-Schild mit offenem Fahrstand mit Schutzdach*** 7784 lb 3530 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 7982 lb 3620 kg
Anmerkung (1) * Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit festen Gummiketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild, Löffel und ohne zusätzliches Kontergewicht. * Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit festen Gummiketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild, Löffel und ohne zusätzliches Kontergewicht.
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild, Löffel und zusätzlichem Kontergewicht. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild, Löffel und zusätzlichem Kontergewicht.
Grabtiefe 122.4 " 3110 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 11.8 " 300 mm
Maximale Reichweite 216.9 " 5510 mm
Kettenbreite insgesamt 70.1 " 1780 mm
Maximale Schildtiefe 21.1 " 535 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 35 " 890 mm
Stiellänge 61.4 " 1560 mm
Drehkranzlager – Höhe 22.2 " 565 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 640 mm 25.2 °
Transportlänge insgesamt* 190.9 " 4850 mm
Maximale Reichweite – Standebene 211.8 " 5380 mm
Maximale Ausschütthöhe 141.7 " 3600 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 37.8 " 960 mm
Transporthöhe insgesamt 97.6 " 2480 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 73.2 " 1860 mm
Maximale Abtragshöhe 197.6 " 5020 mm
Vertikalwand 94.1 " 2390 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 68.9 " 1750 mm
Maximale Schildhöhe 15.2 " 385 mm
Laufwerkslänge insgesamt 87.4 " 2220 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 34.3 ° 870 mm
Bodenfreiheit 12.2 " 310 mm
Höhe 13.8 " 350 mm
Breite 70.1 " 1780 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 34.3 ° 870 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 37.8 " 960 mm
Stiellänge 49.6 " 1260 mm
Maximale Reichweite – Standebene 202 " 5130 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 25.2 ° 640 mm
Maximale Reichweite 207.5 " 5270 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 11.8 " 300 mm
Maximale Ausschütthöhe 137.4 " 3490 mm
Drehkranzlager – Höhe 22.2 " 565 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 59.8 " 1520 mm
Transporthöhe insgesamt 97.6 " 2480 mm
Transportlänge insgesamt* 189 " 4800 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 69.3 " 1760 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Heckschwenkradius mit zusätzlichem Kontergewicht 39.6 " 1005 mm
Maximale Abtragshöhe 193.7 " 4920 mm
Vertikalwand 88.6 " 2250 mm
Grabtiefe 110.6 " 2810 mm
Laufwerkslänge insgesamt 87.4 " 2220 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 35 " 890 mm
Maximale Schildtiefe 21.1 " 535 mm
Maximale Schildhöhe 15.2 " 385 mm
Bodenfreiheit 12.2 " 310 mm
Fahrerkabine 309 lb 140 kg
Kontergewicht 221 lb 100 kg
Stahlketten 287 lb 130 kg
Langer Stiel 44 lb 20 kg
Schwenkschild 353 lb 160 kg
Zusätzliches Kontergewicht 551 lb 250 kg
Kraftstofftank 11.9 Gall. (US) 45 l
Hydrauliktank 5.3 Gall. (US) 20 l
Kühlsystem 1.8 Gall. (US) 7 l
Motoröl 1.6 Gall. (US) 6 l
Hydrauliksystem 11.9 Gall. (US) 45 l
Bodendruck – Minimalgewicht 4.3 psi 29.6 kPa
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 3799 lbf 16.9 kN
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 6969 lbf 31 kN
Fahrgeschwindigkeit – hoch 2.8 mile/h 4.5 km/h
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.6 mile/h 2.6 km/h
Bodendruck – Maximalgewicht 5.2 psi 35.7 kPa
Pumpenförderstrom bei 2400/min 26 Gall./min 100 l/min
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss 18 Gall./min 70 l/min
Betriebsdruck – Schwenken 2625 psi 181 bar
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 3553 psi 245 bar
Grabkräfte – Stiel – lang 3799 lbf 16.9 kN
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 7 Gall./min 25 l/min
Grabkraft – Löffel 7419 lbf 33 kN
Betriebsdruck – Fahren 3553 psi 245 bar
Betriebsdruck – Ausrüstung 3553 psi 245 bar
Zusatzkreis – Primär – Druck 3553 psi 245 bar
Grabkraft – Stiel – Standard 4249 lbf 18.9 kN
Anmerkung *Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. *Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 9 r/min 9 r/min
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 ° 50 °
Auslegerschwenkwinkel – links 75 ° 75 °
Heckschwenkradius mit zusätzlichem Kontergewicht 39.6 " 1005 mm
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Heckschwenkradius mit zusätzlichem Kontergewicht 39.6 " 1005 mm
Recyclingfähigkeit 95% 95%

303.5 CR Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat-Motor C1.7 NA (EPA Tier 4 Final [USA]/Stufe V [EU])
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Drehzahlerhöhung für Zusatzfunktionen (nicht in allen Regionen erhältlich)
  • Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Druckspeicher
  • Automatische Schwenkbremse
  • Zusatzhydraulikleitungen
  • Ein- und Zwei-Wege-Zusatzhydraulik
  • Kontinuierlicher Zusatzstrom
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Kippbares Schutzdach oder kippbare Fahrerkabine
  • Dachschutz – ISO 10262:1998, Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Waschbare Bodenmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Maschinensicherung
  • Wegfahrsperre – serienmäßiger Schlüssel mit PIN-Code
  • Gefederter Sitz mit Textilbezug (nur bei Fahrerkabine)
  • Gefederter Sitz mit Vinylbezug (nur bei offenem Fahrstand mit Schutzdach)
  • Hydrauliksperre – alle Bedienelemente
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit (75 mm/3")
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Aufbewahrungsfach
  • Dachfenster
  • Befestigungen für Vorderseite
  • Signal-/Warnhorn
  • Innenleuchte (nur Fahrerkabine)
  • Auslegerscheinwerfer, Halogen
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion
    – Dreh-/Auswahlknopf (nur Fahrerkabine)

    Moderner Monitor der nächsten Generation
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion

LAUFWERK

  • Gummikette (300 mm/11,8" breit)
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Schwenkschild
  • Zurrgurte am Laufrollenrahmen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (2400 mm/94,5")
  • Standardstiel (1260 mm/49,6")
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Zertifizierte Huböse (optional in einigen Regionen)

ELEKTRIK

  • 12-Volt-Batterie
  • Software (Maschine und Monitor)
  • Wartungsfreie Batterie
  • Signal-/Warnhorn
  • 12-Volt-Steckdose

303.5 CR Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine mit Klimaanlage
  • Fahrerkabine mit Heizung
  • Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)
  • Keine Fahrpedale und Handhebel
  • Wegfahrsperre – Push-to-Start mit Schlüsselanhänger/PIN-Code
  • Ungefederter Sitz mit Vinylbezug (nur bei offenem Fahrstand mit Schutzdach)
  • LED-Leuchten vorn
  • LED-Leuchten vorn und hinten
  • LED-Auslegerscheinwerfer
  • Spiegel, links und rechts
  • Radio – Bluetooth®, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen) (nur bei Fahrerkabine)

LAUFWERK

  • Stahlkette (300 mm/11,8″ breit)

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Langer Stiel (1560 mm/61,4")
  • Geeignet für Ladeschaufel – manuelle Kupplung mit Doppelverriegelung
  • Anbaugeräte einschließlich Kupplungen, Löffelgreifern, Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Leitungen für hydraulischen Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Geeignet für Ladeschaufel – hydraulischer Schnellwechsler

ELEKTRIK

  • Batterietrennung
  • Product Link PL243 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Product Link PLE643 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Fahralarm (Standard in manchen Regionen)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schutzvorrichtung, Schutzdach
  • Schutzvorrichtung, Gitter

SONSTIGES

  • Bioölfähig
  • Öko-Ablass
  • Kühlwassermantelheizung

Vergleichen Sie 303.5 CR mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 303.5 CR

Minibagger 303.5 CR

Minibagger 303.5 CR

Minibagger 303.5 CR

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Ansicht von rechts

Minibagger 303.5 CR

Minibagger 303.5 CR
Minibagger 303.5 CR
Minibagger 303.5 CR
Minibagger 303.5 CR
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Ansicht von rechts
Minibagger 303.5 CR

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren