Minibagger 304

Minibagger 304

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
45 HP
33.6 kW
Einsatzgewicht
9867 lb
4475 kg
Grabtiefe
138.2 "
3510 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 304 ist kompakt, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 10% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit verlängerten Serviceintervallen, niedrigeren Reparaturkosten und einfachem Wartungszugang

Bis zu 20% Mehr Leistung

beim Heben, Graben und der Mehrfachansteuerbarkeit

Produktspezifikationen für 304

Nennleistung 45 HP 33.6 kW
Motormodell C1.7 Turbo C1.7 Turbo
Bruttoleistung bei 2400/min – SAE J1995:2014 48.4 HP 36.1 kW
Bohrung 3.3 " 84 mm
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Hub 3.9 " 100 mm
Hubraum 101 in³ 1.662 l
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 45 HP 33.6 kW
Anmerkung Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Einsatzgewicht 9867 lb 4475 kg
Minimales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach* 8655 lb 3925 kg
Maximales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach** 9647 lb 4375 kg
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, geradem Schild, zusätzlichem Kontergewicht und ohne Löffel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, geradem Schild, zusätzlichem Kontergewicht und ohne Löffel.
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, geradem Schild, ohne Löffel und ohne zusätzliches Kontergewicht. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, geradem Schild, ohne Löffel und ohne zusätzliches Kontergewicht.
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 9867 lb 4475 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 8875 lb 4025 kg
Stahlketten 430 lb 195 kg
Kontergewicht 496 lb 225 kg
Schwenkschild 243 lb 110 kg
Langer Stiel 66 lb 30 kg
Bodendruck – Minimalgewicht 4.2 psi 28.7 kPa
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 7329 lbf 32.6 kN
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 2.2 mile/h 3.5 km/h
Bodendruck – Maximalgewicht 4.9 psi 33.8 kPa
Fahrgeschwindigkeit – hoch 3.2 mile/h 5.2 km/h
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 4271 lbf 19 kN
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Kühlsystem 2.9 Gall. (US) 11 l
Motoröl 1.6 Gall. (US) 6 l
Hydrauliksystem 17 Gall. (US) 65 l
Kraftstofftank 17 Gall. (US) 63 l
Hydrauliktank 14 Gall. (US) 52 l
Betriebsdruck – Fahren 3553 psi 245 bar
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 3553 psi 245 bar
Grabkräfte – Stiel – lang 4316 lbf 19.2 kN
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 7 Gall./min 28 l/min
Pumpenförderstrom bei 2400/min 25 Gall./min 96 l/min
Betriebsdruck – Schwenken 2611 psi 180 bar
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss 21 Gall./min 65 l/min
Zusatzkreis – Primär – Druck 3553 psi 245 bar
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Grabkraft – Stiel – Standard 4721 lbf 21 kN
Grabkraft – Löffel 8588 lbf 38.2 kN
Betriebsdruck – Ausrüstung 3553 psi 245 bar
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 Grad 50 Grad
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 9 r/min 9 r/min
Auslegerschwenkwinkel – links 78 Grad 78 Grad
Höhe Schwenkschild 14.2 " 360 mm
Höhe S-Schild 14.2 " 360 mm
Breite S-Schild 66.9 " 1700 mm
Breite Schwenkschild 66.9 " 1700 mm
Schwenkschild – rechts 25 Grad 25 Grad
Schwenkschild – links 25 Grad 25 Grad
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Maximale Reichweite – Standebene 204.7 " 5200 mm
Vertikalwand 94.3 " 2395 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 51.2 " 1300 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 88.8 " 2255 mm
Grabtiefe 126.4 " 3210 mm
Maximale Abtragshöhe 198.4 " 5040 mm
Maximale Schildhöhe 16.5 " 420 mm
Drehkranzlager – Höhe 21.9 " 557 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 20.9 " 530 mm
Stiellänge 54.9 " 1395 mm
Laufwerkslänge insgesamt 87 " 2210 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 13.8 " 350 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 63.8 " 1620 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 28.7 " 730 mm
Maximale Ausschütthöhe 143.5 " 3645 mm
Bodenfreiheit 12 " 305 mm
Maximale Reichweite 209.8 " 5330 mm
Transporthöhe insgesamt 100 " 2540 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 47.4 " 1205 mm
Maximale Schildtiefe 18.7 " 475 mm
Transportlänge insgesamt* 194.9 " 4950 mm
Grabtiefe 138.2 " 3510 mm
Maximale Schildtiefe 18.7 " 475 mm
Transporthöhe insgesamt 100 " 2540 mm
Maximale Ausschütthöhe 147.2 " 3740 mm
Stiellänge 66.7 " 1695 mm
Maximale Abtragshöhe 201.8 " 5125 mm
Maximale Reichweite – Standebene 214.4 " 5445 mm
Kettenbreite 66.9 " 1700 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 51.2 " 1300 mm
Drehkranzlager – Höhe 21.9 " 557 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 75.2 " 1910 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 20.9 " 530 mm
Maximale Reichweite 219.3 " 5570 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 92.1 " 2340 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 28.7 " 730 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 13.8 " 350 mm
Vertikalwand 99.8 " 2535 mm
Maximale Schildhöhe 16.5 " 420 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Transportlänge insgesamt* 194.9 " 4950 mm
Bodenfreiheit 12 " 305 mm
Laufwerkslänge insgesamt 87 " 2210 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 47.4 " 1205 mm

304 Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat®-Turbomotor C1.7 (EPA Tier 4 Final [USA]/Stufe V [EU])
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Drehzahlerhöhung für Zusatzfunktionen (nicht in allen Regionen erhältlich)
  • Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Druckspeicher
  • Automatische Schwenkbremse
  • Zusatzhydraulikleitungen
  • Ein- und Zwei-Wege-Zusatzhydraulik
  • Kontinuierlicher Zusatzstrom
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Offener Fahrstand mit Schutzdach oder Fahrerkabine (offener Fahrstand in einigen Regionen nicht verfügbar)
  • Dachschutz – ISO 10262:1998, Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Waschbare Bodenmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Wegfahrsperre – serienmäßiger Schlüssel mit PIN-Code
  • Gefederter Sitz mit Textilbezug (nur bei Fahrerkabine)
  • Gefederter Sitz mit Vinylbezug (nur bei offenem Fahrstand mit Schutzdach)
  • Hydrauliksperre – alle Bedienelemente
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit (75 mm/3")
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Aufbewahrungsfach
  • Dachfenster
  • Befestigungen für Vorderseite
  • Signal-/Warnhorn
  • Innenleuchte (nur Fahrerkabine)
  • Auslegerscheinwerfer, Halogen (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion
    – Dreh-/Auswahlknopf (nur Fahrerkabine)

LAUFWERK

  • Gummikette (350 mm/13,8")
  • Gerader Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Zurrgurte am Laufrollenrahmen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (2500 mm/98,4")
  • Standardstiel (1395 mm/54,9")
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung
  • Mit Vorbereitung für Löffelgreifer
  • Zertifizierte Huböse

ELEKTRIK

  • 12-Volt-Batterie
  • Software (Maschine und Monitor)
  • Wartungsfreie Batterie
  • Batterietrennung
  • 12-Volt-Steckdose
  • Fahralarm (optional in einigen Regionen)

SONSTIGES

  • Kontergewicht (225 kg/496 lb)

304 Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine mit Klimaanlage
  • Fahrerkabine mit Heizung
  • Keine Fahrpedale und Handhebel (optional in einigen Regionen)
  • Wegfahrsperre – Push-to-Start mit Schlüsselanhänger/PIN-Code
  • LED-Leuchten vorn
  • LED-Leuchten vorn und hinten
  • LED-Auslegerscheinwerfer
  • Spiegel, links, rechts und hinten
  • Kamera
  • Radio – Bluetooth®, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen) (nur bei Fahrerkabine)
  • Moderner Monitor der nächsten Generation
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN

LAUFWERK

  • Stahlkette (350 mm/13,8")
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten
  • Schwenkschild

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Langer Stiel (1695 mm/66,7")
  • Geeignet für Ladeschaufel – manuelle Kupplung mit Doppelverriegelung
  • Geeignet für Ladeschaufel – hydraulischer Schnellwechsler
  • Anbaugeräte einschließlich Kupplungen, Löffelgreifern, Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Schaufel-Umlenkleitung
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Hydraulikleitungen für Schnellwechsler

ELEKTRIK

  • Product Link™ PL243 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Product Link PLE643 (Ausführungsbestimmungen gelten)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Halbhohe Polycarbonat-Frontschutzscheibe (nur bei offenem Fahrstand mit Schutzdach)
  • Polycarbonat-Frontschutzscheibe (ISO 10262:1998 Level I und EN356 P5A)
  • HD-Frontschutz – ISO 10262:1998 Level II
  • HD-Dachschutz – ISO 10262:1998 Level II (nur Fahrerkabine)

SONSTIGES

  • Bioölfähig
  • Öko-Ablass
  • Kühlwassermantelheizung

Vergleichen Sie 304 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 304

Minibagger 304

Minibagger 304

Minibagger 304

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Ansicht von rechts

Unteransicht

Minibagger 304
Minibagger 304
Minibagger 304
Minibagger 304
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Ansicht von rechts
Unteransicht

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren