335 – Tier 4/Stufe V

Mittlere Hydraulikbagger 335 – Tier 4/Stufe V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
273 HP
203.7 kW
Einsatzgewicht
77000 lb
34900 kg
Maximale Grabtiefe
22.9 '
6990 mm

Übersicht

Hochleistung auf engstem Raum

Der Cat®-Bagger 335 bietet hohe Leistung mit einfach zu bedienenden Technologien, um die Effizienz Ihres Fahrers zu steigern. Die Verbindung dieser Ausstattungsmerkmale mit einem Kurzheck-Design, einer ergonomischen Fahrerkabine, längeren Wartungsintervallen sowie einem effizienteren Antriebssystem ergibt einen Bagger mit niedrigen Kosten pro Produktionseinheit.

Vorteile

Hohe Kraftstoffeffizienz

Der Smart-Modus, der hydraulische bedarfsgesteuerte Lüfter, die Pumpe und das elektrohydraulische Hauptsteuerventil ermöglichen einen optimierten Kraftstoffverbrauch und dadurch eine verbesserte Motoreffizienz.

Hochleistung

Die Maschine wird serienmäßig mit Technologien wie Cat Grade mit 2D und Grade mit Assist, Lift Assist und Payload ausgeliefert.

Niedrigere Wartungskosten

Mit verlängerten und synchronisierten Wartungsintervallen schaffen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Arbeit bei geringeren Kosten.

Geringe CO2-Emissionen

Der 335 stößt im Vergleich zum Vorgänger 335F weniger CO2 aus.

Produktspezifikationen für 335 – Tier 4/Stufe V

Nettoleistung – ISO 9249 273 HP 203.7 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 277 HP (metrisch) 277 HP (metrisch)
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Motorleistung – ISO 14396:2002 275 HP 205 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 279 HP (metrisch) 279 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 105 mm
Hub 5 " 135 mm
Hubraum 428 in³ 7.01 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom 560 l/min (148 US-Gall./min) 560 l/min (148 US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5510 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4175 psi 28800 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 10.8 r/min 10.8 r/min
Anmerkung (1) Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein. Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.
Max. Schwenkmoment 79455 lbf·ft 107.7 kN·m
Einsatzgewicht 77000 lb 34900 kg
Anmerkung Langes Laufwerk, Standardausleger, Stiel R3.2 (10'6"), HD-Löffel 1,54 m³ (2,01 yd³), Dreistegbodenplatten 600 mm (24"), Kontergewicht 5000 kg (11.202 lb) und Schild 3440 mm (11'3"). Langes Laufwerk, Standardausleger, Stiel R3.2 (10'6"), HD-Löffel 1,54 m³ (2,01 yd³), Dreistegbodenplatten 600 mm (24"), Kontergewicht 5000 kg (11.202 lb) und Schild 3440 mm (11'3").
Kraftstofftankinhalt 97.2 Gall. (US) 368 l
Kühlsystem 3.3 Gall. (US) 13 l
Motoröl 6.6 Gall. (US) 25 l
Schwenkantrieb 2.9 Gall. (US) 11 l
Seitenantrieb – jeweils 1.8 Gall. (US) 7 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 92.5 Gall. (US) 350 l
Hydrauliktank 40.7 Gall. (US) 154 l
DEF-Tank 7 Gall. (US) 26 l
Ausleger Reichweite 6,15 m (20'2") Reichweite 6,15 m (20'2")
Stiel Standardausleger 3,2 m (10'6") Standardausleger 3,2 m (10'6")
Löffel HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.7 ' 3270 mm
Handlaufhöhe 11.2 ' 3430 mm
Transportlänge 32.2 ' 9830 mm
Heckschwenkradius 6.2 ' 1900 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.8 ' 1170 mm
Bodenfreiheit 1.6 ' 480 mm
Kettenlänge 16.5 ' 5030 mm
Tragende Kettenlänge 13.3 ' 4040 mm
Spurweite 9 ' 2740 mm
Transportbreite 11 ' 3340 mm
Maximale Grabtiefe 22.9 ' 6990 mm
Ausleger Reichweite 6,15 m (20'2") Reichweite 6,15 m (20'2")
Stiel Standardausleger 3,2 m (10'6") Standardausleger 3,2 m (10'6")
Löffel HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 34.9 ' 10640 mm
Maximale Einstechhöhe 36.6 ' 11150 mm
Max. Ladehöhe 26.1 ' 7960 mm
Min. Ladehöhe 9.5 ' 2910 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 22.4 ' 6840 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 19 ' 5790 mm
Losbrechkraft – ISO 46482 lbf 207 kN
Reißkraft – ISO 32319 lbf 144 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,9 kg (1,98 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,287 Tonnen (1,418 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,9 kg (1,98 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,287 Tonnen (1,418 US-Tonnen) entspricht.
Recyclingfähigkeit 98% 98%

335 – Tier 4/Stufe V Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardausleger 6,15 m (20'2")

FAHRERKABINE

  • Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Luftverstellbarer Sitz mit Heizung (nur Deluxe)
  • Automatisch verstellbarer Sitz mit Heizung und Belüftung (nur Premium)
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Erkennung und Nachverfolgung von Arbeitswerkzeugen (PL161)
  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterien
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Fahrerkabinenbeleuchtung – 1800 Lumen
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Programmierbare Zeitverzögerung für die Arbeitsscheinwerfer nach Abschaltung des Motors

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C7.1 mit Doppelturbolader
  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Hochleistungskühlsystem bis 52 °C (126 °F), mit Drosselung
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Abgedichteter Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • 1x 145A, doppelter Drehstromgenerator
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter mit Umkehrfunktion
  • Zweistufiges Kraftstofffiltersystem mit Wasserabscheider und Anzeige

HYDRAULIKSYSTEM

  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil
  • Element-Haupthydraulikfilter

SICHERHEIT

  • 2D e-Fence
  • Hammer-Abschaltautomatik
  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform
  • Hydrauliksperrhebel neutralisiert alle Bedienelemente
  • Vom Boden aus zugänglicher zusätzlicher Motorabstellschalter in der Fahrerkabine
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Signal-/Warnhorn

SERVICE UND WARTUNG

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffilter
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Zurrösen am Grundrahmen

335 – Tier 4/Stufe V Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardstiel 3,2 m (10′6″)
  • Standardstiel 3,75 m (12'4")

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)
  • Cat-Joystick-Lenkung
  • Hilfsrelais

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink® Productivity
  • Fahrer-Coaching
  • Cat Grade mit 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade mit 3D (Single oder Dual GNSS)
  • Cat Grade 3D-Vorrüstung
  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Advanced Payload
  • Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)

MOTOR

  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • SmartBoom™ (nur Europa)
  • Überwachung der hydraulischen Effizienz

SICHERHEIT

  • Cat Command (Fernsteuerung)
  • 360°-Sicht
  • Schwenkalarm
  • Inspektionsbeleuchtung

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Kontergewicht 5000 kg (11.020 lb)
  • Kontergewicht 7700 kg (16.980 lb)
  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm (28″)
  • Dreistegbodenplatten, 850 mm (33")
  • Schild 3440 mm (11'3")
  • Schild 3600 mm (11'10")

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Lift Assist für Bagger

    Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

  • Cat Detect – Personenerkennung für Bagger

    Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren

Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Bedienerschulung für Bagger

    Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 335 – Tier 4/Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Hydraulikbagger 335

Bagger 335 bei der Lkw-Beladung mit Hochleistung

335 bei der Arbeit auf beengtem Raum

335 bei der Arbeit neben einer Wand

335 zeigt sein Hubvermögen

335 beim Grabenaushub

Hydraulikbagger 335
Bagger 335 bei der Lkw-Beladung mit Hochleistung
335 bei der Arbeit auf beengtem Raum
335 bei der Arbeit neben einer Wand
335 zeigt sein Hubvermögen
335 beim Grabenaushub

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 335 – Tier 4/Stufe V zu entdecken.

Tour für 335 – Tier 4/Stufe V starten
close