330 – Tier 4 / Stufe V

Mittlere Hydraulikbagger 330 – Tier 4 / Stufe V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
273 HP
203.7 kW
Einsatzgewicht
69200 lb
31400 kg
Maximale Grabtiefe
23.9 '
7240 mm

Übersicht

Den Standard höher schrauben

Der Cat® 330 setzt die Messlatte für Leistung und Kraftstoffeffizienz in dieser Größenklasse höher. Mit der branchenweit höchsten Stufe der werkseitig ausgerüsteten Standardtechnologie, einer Fahrerkabine, die sich auf Bedienkomfort und Produktivität konzentriert, sowie niedrigeren Kraftstoff- und Wartungskosten wird der 330 ein neues Tempo für Produktivität und Gewinn in Ihrem Betrieb setzen.

Vorteile

Hohe Kraftstoffeffizienz

Mit größeren Hydraulikpumpen, einem fortschrittlichen elektrohydraulischen System und einem erhöhten Löffelinhalt liefert diese Maschine eine hohe Produktivität pro Kraftstoffeinheit.

Geringe Wartungskosten

Weniger Wartungselemente gepaart mit verlängerten und synchronisierten Wartungsintervallen erhöhen die Betriebszeit und senken die Kosten.

Hocheffizienz im Einsatz

Bereitstellung von standardmäßig werksseitig installierter Technologie zur Verbesserung der Betriebsleistung, einschließlich Cat Grade mit 2D, Grade mit Assist und Payload.

Geringe CO2-Emissionen

Der 330 stößt im Vergleich zum Vorgänger 330F weniger CO2 aus.

Produktspezifikationen für 330 – Tier 4 / Stufe V

Nettoleistung – ISO 9249 273 HP 203.7 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 277 HP (metrisch) 277 HP (metrisch)
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Motorleistung – ISO 14396:2002 275 HP 205 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 279 HP (metrisch) 279 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 105 mm
Hub 5 " 135 mm
Hubraum 428 in³ 7.01 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 2.200 U/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 2.200 U/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom 560 l/min (148 US-Gall./min) 560 l/min (148 US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5510 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4320 psi 29800 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 11.5 r/min 11.5 r/min
Anmerkung (1) Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein. Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.
Max. Schwenkmoment 81132 lbf·ft 110 kN·m
Einsatzgewicht 69200 lb 31400 kg
Anmerkung Langes Laufwerk, Standardausleger, Stiel R 3,2m (10'6"), HD-Löffel 1,76 m³ (2,30 yd³), Dreistegbodenplatten 800 mm (31") und Kontergewicht 6700 kg (14.770 lb). Langes Laufwerk, Standardausleger, Stiel R 3,2m (10'6"), HD-Löffel 1,76 m³ (2,30 yd³), Dreistegbodenplatten 800 mm (31") und Kontergewicht 6700 kg (14.770 lb).
Kraftstofftankinhalt 125.2 Gall. (US) 474 l
Kühlsystem 6.6 Gall. (US) 25 l
Motoröl 6.6 Gall. (US) 25 l
Schwenkantrieb 2.6 Gall. (US) 10 l
Seitenantrieb – jeweils 1.5 Gall. (US) 5.5 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 81.9 Gall. (US) 310 l
Hydrauliktank 38.8 Gall. (US) 147 l
DEF-Tank 10.8 Gall. (US) 41 l
Ausleger Reichweite 6,15 m (20'2") Reichweite 6,15 m (20'2")
Stiel Standardausleger 3,2 m (10'6") Standardausleger 3,2 m (10'6")
Löffel HD 1,76 m³ (2,30 yd³) HD 1,76 m³ (2,30 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10 ' 3060 mm
Handlaufhöhe 10 ' 3060 mm
Transportlänge 34.2 ' 10420 mm
Heckschwenkradius 10.3 ' 3130 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.7 ' 1120 mm
Bodenfreiheit 1.6 ' 490 mm
Kettenlänge 15.9 ' 4860 mm
Tragende Kettenlänge 13.1 ' 3990 mm
Spurweite 8.5 ' 2590 mm
Transportbreite 11.1 ' 3390 mm
Maximale Grabtiefe 23.9 ' 7240 mm
Ausleger Reichweite 6,15 m (20'2") Reichweite 6,15 m (20'2")
Stiel Standardausleger 3,2 m (10'6") Standardausleger 3,2 m (10'6")
Löffel HD 1,76 m³ (2,30 yd³) HD 1,76 m³ (2,30 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 35 ' 10680 mm
Maximale Einstechhöhe 32.9 ' 10030 mm
Max. Ladehöhe 22.8 ' 6950 mm
Min. Ladehöhe 7.5 ' 2300 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 23.3 ' 7090 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 19.7 ' 6010 mm
Losbrechkraft – ISO 40200 lbf 179 kN
Reißkraft – ISO 28300 lbf 126 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage sind 0,85 kg (1,9 lb) Kältemittel enthalten, was einem CO2-Äquivalent von 1,216 metrischen Tonnen (1,340 Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage sind 0,85 kg (1,9 lb) Kältemittel enthalten, was einem CO2-Äquivalent von 1,216 metrischen Tonnen (1,340 Tonnen) entspricht.
Recyclingfähigkeit 97% 97%

330 – Tier 4 / Stufe V Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Mechanisch gefederter Sitz (nur Comfort)
  • Beheizbarer, luftgefederter Sitz (nur Deluxe)
  • Beheizbarer und belüfteter, luftgefederter Sitz (nur Premium, Demolition)
  • 203 mm (8") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung (nur Comfort)
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung (nur Deluxe, Premium, Demolition)

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Erkennung und Nachverfolgung von Arbeitswerkzeugen (PL161)
  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Zwei wartungsfreie Batterien, Kälteprüfstrom 1000 A
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Kabinenbeleuchtung

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C7.1 mit Doppelturbolader
  • Drei wählbare Leistungsstufen
  • Motordrehzahlautomatik
  • Automatische Motor-Leerlaufabstellung
  • Hochleistungskühlsystem bis 50 °C (122 °F), mit Drosselung
  • Der Bagger ist standardmäßig für hohe Umgebungstemperaturen bis 50 °C (122 °F) mit Leistungsdrosselung und Kaltstarts bei bis zu -18 °C (0 °F) ausgelegt.
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Umkehrlüfter

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Warmlaufautomatik
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen
  • Auto Heavy Lift
  • Turbo-Füllautomatik
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil

SICHERHEIT

  • 2D e-Fence
  • Hammer-Abschaltautomatik
  • Rückfahrkamera
  • Kamera auf der rechten Seite
  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn

SERVICE UND WARTUNG

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Motorölmessstäbe auf Boden- und Plattformhöhe
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zurrösen am Grundrahmen
  • 6700 kg (14.770 lb) Kontergewicht

330 – Tier 4 / Stufe V Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Massenaushubausleger 5,55 m (18'2")
  • Standardausleger 6,15 m (20'2")
  • HD-Standardausleger 6,15 m (20'2")
  • Gerader Ausleger, 6,5 m (21'3")
  • SLR-Ausleger 10,2 m (33'6")
  • Grundausleger 3,0 m (10'") + Vorausleger 3,3 m (10'10") mit variablem Winkel
  • Massenaushub-Stiel 2,5 m (8′2″)
  • Standardstiel 2,65 m (8′8″)
  • HD-Standardstiel 2,65 m (8′8″)
  • Standardstiel 3,2 m (10′6″)
  • HD-Standardstiel 3,2 m (10′6″)
  • Standardstiel, 3,75 m (12'2")
  • SLR-Stiel, 7,85 m (25'9")

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)
  • Cat-Joystick-Lenkung
  • Hilfsrelais

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink® Productivity
  • Fahrer-Coaching
  • Cat Grade mit 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade mit 3D (Single oder Dual GNSS)
  • Cat Grade 3D-Vorrüstung
  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Advanced Payload
  • Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)

MOTOR

  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Rücklauffilterkreis des Hammers
  • Arbeitsgerätesteuerung (Ein-Weg-/Zwei-Wege-Hochdruckdurchfluss mit zwei Pumpen)
  • Mitteldruckkreis
  • Überwachung der hydraulischen Effizienz
  • Schnellwechslerkreis
  • SmartBoom™ (nur Europa)

SICHERHEIT

  • Cat Command (Fernsteuerung)
  • 360°-Sicht
  • Schwenkalarm
  • Inspektionsbeleuchtung

SERVICE UND WARTUNG

  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • HD-Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Zweistegbodenplatten, 600 mm (24″)
  • Einstegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")
  • Dreistegbodenplatten, 800 mm (31")
  • Dreistegbodenplatten 900 mm (34")

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Lift Assist für Bagger

    Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

  • Cat Detect – Personenerkennung für Bagger

    Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren

Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Bedienerschulung für Bagger

    Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 330 – Tier 4 / Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hydraulikbagger 330

Hydraulikbagger 330

Hydraulikbagger 330

Hydraulikbagger 330

Hydraulikbagger 330
Hydraulikbagger 330
Hydraulikbagger 330
Hydraulikbagger 330

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 330 – Tier 4 / Stufe V zu entdecken.

Tour für 330 – Tier 4 / Stufe V starten
close