Der Cat®-Hydraulikbagger 340 hat eine große Reichweite, ist leistungsstark, funktional und einfach bedienbar. Er eignet sich perfekt für Abbruchprojekte.

Abbruchbagger 340 UHD

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht
122600 lb
55600 kg
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf
72.2 '
22 m
Max. Gewicht am Stielkopf
8160 lb
3700 kg

Übersicht

Abbruchbagger mit den größten Arbeitsgeräten für Arbeitshöhen von 6 bis 7 Stockwerken

Der Cat® 340 UHD bietet optimale Maschinenlösungen für Gebäudeabbrucharbeiten über bis zu acht Stockwerke. Das einzigartige Umrüstsystem ermöglicht den Wechsel zwischen UHD-Frontteilen in zwei Längen sowie zwei Arten von kurzen Steckauslegern und Stielen ohne Spezialwerkzeug innerhalb von 15 Minuten. In der 50-Tonnen-Klasse werden Sie keinen besseren Abbruchbagger finden.

Vorteile

MASCHINENAUSLASTUNG MAXIMIEREN

Die hydraulische Schnellkupplung ermöglicht den werkzeuglosen Auslegerwechsel innerhalb von 15 Minuten; wählen Sie das gewünschte Frontteil – Arbeitshöhe bis zu 22 m mit Arbeitsgerät 3,7 t (72' mit Arbeitsgerät 8160 lb) oder bis zu 25 m mit Arbeitsgerät 3,3 t (82' mit Arbeitsgerät 7275 lb). Mit kurzem Steckausleger sind Arbeiten in Kellergeschossen von bis zu 2 Stockwerken Tiefe sowie das Beladen von Lkws möglich.

MAXIMALE EFFIZIENZ AUF DER BAUSTELLE

Das Laufwerk mit Spurverstellung gewährleistet ausgefahren eine hervorragende Stabilität und ermöglicht eingezogen den einfachen Transport.

KOMFORT UND SICHERHEIT

Die Deluxe-Fahrerkabine lässt sich um 30 Grad neigen und ermöglicht dadurch noch ergonomischeres Arbeiten. Für die Sicherheit sorgt hoch widerstandsfähiges P5A-Glas. Der Premium-Sitz bietet Komfort. Ein Farb-Touchscreen mit 254 mm (10") Bildschirmdiagonale zeigt die Informationen des Standsicherheits-Überwachungssystems leicht ablesbar an.

Produktspezifikationen für 340 UHD

Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Nettoleistung – ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 352 HP (metrisch) 352 HP (metrisch)
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 351 HP (metrisch) 351 HP (metrisch)
Motorleistung – ISO 14396:2002 347 HP 259 kW
Bohrung 5 " 115 mm
Hub 6 " 149 mm
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1900/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1900/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom 560 l/min (148 Gall./min) 560 l/min (148 Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4264 psi 29400 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 4.09 r/min 4.09 r/min
Schwenkgeschwindigkeit 8 r/min 8 r/min
Max. Schwenkmoment 105000 lbf·ft 143 kN·m
Einsatzgewicht 122600 lb 55600 kg
Anmerkung (1) Laufwerk mit hydraulischer Spurverstellung, UHD-Front 25 m (72'2"), HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 9,0 t (19.842 lb). Kein Arbeitsgerät. Laufwerk mit hydraulischer Spurverstellung, UHD-Front 25 m (72'2"), HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 9,0 t (19.842 lb). Kein Arbeitsgerät.
Maschinengewicht – Konfiguration mit kurzem Steckausleger 118600 lb 53800 kg
Anmerkung (2) Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, kurzer Steckausleger, Stiel R3.2DB (10'6"), Löffel General Duty (GD) 2,27 m³ (2,97 yd³), HD-Dreistegbodenplatten, 600 mm (24") und Kontergewicht 9,0 t (19.842 lb). Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, kurzer Steckausleger, Stiel R3.2DB (10'6"), Löffel General Duty (GD) 2,27 m³ (2,97 yd³), HD-Dreistegbodenplatten, 600 mm (24") und Kontergewicht 9,0 t (19.842 lb).
UHD in Traggestell 18700 lb 8480 kg
Kurzer Steckausleger in Traggestell – Stiel R3.9 DB 13710 lb 6220 kg
Kurzer Steckausleger in Tragegestell – Stiel R3.2 DB 13340 lb 6050 kg
Kurzer Steckausleger in Traggestell – Stiel R2.8 DB 13120 lb 5950 kg
Zweiteiliger kurzer Steckausleger in Traggestell – Stiel R3.2 DB 17440 lb 7910 kg
Kraftstofftankinhalt 158.5 Gall. (US) 600 l
Kühlsystem 10.5 Gall. (US) 40 l
Motoröl 8.5 Gall. (US) 32 l
Schwenkantrieb 4.8 Gall. (US) 18 l
Seitenantrieb – jeweils 2.1 Gall. (US) 8 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 145.3 Gall. (US) 550 l
Hydrauliktank 42.5 Gall. (US) 161 l
DEF-Tank 21.1 Gall. (US) 80 l
Anmerkung (1) UHD-Front 22 m (72'2") UHD-Front 22 m (72'2")
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11.1 ' 3383 mm
Höhe Fahrerkabine – mit FOGS 11.8 ' 3585 mm
Transportlänge 49.8 ' 15160 mm
Heckschwenkradius 11.6 ' 3521 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.6 ' 1397 mm
Bodenfreiheit 1.7 ' 510 mm
Kettenlänge 18.9 ' 5770 mm
Tragende Kettenlänge 15.7 ' 4770 mm
Arbeitsbreite – vollständig ausgefahrene Stellung 11.2 ' 3400 mm
Transportbreite – eingefahrene Stellung 7.8 ' 2400 mm
Transportbreite 10.7 ' 3255 mm
Maschinenlänge – ohne Front, mit Kontergewicht 23.3 ' 7077 mm
Maschinenlänge – ohne Front und Kontergewicht 22.8 ' 6954 mm
Kettenbreite – ausgefahren 13.1 ' 4000 mm
Kettenbreite – eingefahren 9.8 ' 3000 mm
Anmerkung (2) Bodenplatten 600 mm (24") Bodenplatten 600 mm (24")
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf 72.2 ' 22 m
Max. Gewicht am Stielkopf 8160 lb 3700 kg
Maximale Arbeitsbolzenhöhe am Stielkopf – 1/2 61 ' 18590 mm
Maximale Arbeitsreichweite am Stielkopf – 1/2 38.4 ' 11680 mm
Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite 41.5 ' 12640 mm
Maximale Reichweite am Stielkopf 44.4 ' 13550 mm
Anmerkung (1) UHD-Front (Frontauslage) 22 m (72' 2") UHD-Front (Frontauslage) 22 m (72' 2")
Anmerkung 1 Gerade – Stiel R3.2DB m (10' 6") (Frontauslage) – HVG-Laufwerk Gerade – Stiel R3.2DB m (10' 6") (Frontauslage) – HVG-Laufwerk
Löffel GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf 39.8 ' 12.13 m
Max. Gewicht am Stielkopf 9260 lb 4200 kg
Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite 7.6 ' 2310 mm
Maximale Reichweite am Stielkopf 34.8 ' 10620 mm
Maximale Grabtiefe 16.1 ' 4910 mm
Maximale Reichweite – Standebene 39.9 ' 12160 mm
Max. Ladehöhe 34 ' 10370 mm
Min. Ladehöhe 15.8 ' 4790 mm
Losbrechkraft – ISO 47160 lbf 210 kN
Reißkraft – ISO 37300 lbf 166 kN
Anmerkung 1 Gebogener Stiel - R3.2DB (10'6") – HVG-Laufwerk Gebogener Stiel - R3.2DB (10'6") – HVG-Laufwerk
Löffel GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Maximale Grabtiefe 21.4 ' 6520 mm
Maximale Reichweite – Standebene 36.7 ' 11180 mm
Maximale Einstechhöhe 35.4 ' 10790 mm
Max. Ladehöhe 24.9 ' 7600 mm
Min. Ladehöhe 10.4 ' 3180 mm
Losbrechkraft – ISO 47160 lbf 210 kN
Reißkraft – ISO 37300 lbf 166 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht.

340 UHD Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Nach oben neigbare Abbruchkabine mit P5A-Verbundglas im Front- und Dachbereich
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Sitz mit Sitzheizung und -kühlung und mit automatisch verstellbarer Sitzfederung
  • Bluetooth®-integriertes Radio
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Cat-Joystick-Lenkung
  • Hilfsrelais
  • Wippschalter für Kippfunktion
  • Schalter für Dachfensterwischer
  • LED-Innenleuchten
  • Sonnenrollo vorn
  • Feste Frontscheibe aus P5A

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterien, 1000 CCA (x4)
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • LED-Leuchten – 1800 Lumen

MOTOR

  • Drei wählbare Stufen: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Geeignet für Höhenlagen bis 4500 m (14.760')
  • Umkehrlüfter
  • Hochleistungskühlsystem bis zu 52°C (126°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Schwerlasthubmodus
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen

SICHERHEIT

  • 2D e-Fence (Begrenzung des Schwenkbereichs)
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktanks
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Serviceplattform mit rutschhemmendem Trittblech
  • Heck- und rechte Seitenkameras
  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

SERVICE UND WARTUNG

  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität
  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Kontergewicht 9,0 t (19.842 lb)
  • Kettenführungs- und -schutzplatten über gesamte Länge
  • Fahrmotorabdeckung
  • Bodenschutz

340 UHD Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • UHD-Front 22 m (72'2")
  • UHD-Front 25 m (82'0")
  • Zweiteiliger kurzer Steckausleger mit variabler Verstellung
  • Kurzer Steckausleger 7,4 m (24'3")
  • Kurzer Steckstiel 3,9 m (12'10") (nur Europa, Nordamerika)
  • Standardstiel 3,2 m (10'6")
  • Kurzer Steckstiel 2,8 m (9'2") (nur Europa, Nordamerika)
  • Fortschrittliche Arbeitsgerätesteuerung, UHD
  • Löffelumlenkung, Baureihe DB
  • Löffelumlenkung, speziell, Baureihe C

FAHRERKABINE

  • Sonnenrollo hinten

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink® Productivity
  • Fahrer-Coaching (VisionLink-Abonnement erforderlich)
  • Cat Advanced Payload

MOTOR

  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)
  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Ätherstarthilfe

HYDRAULIKSYSTEM

  • SmartBoom™ mit BLCV und Überlastwarneinrichtung für UHD-Front (nur Europa)
  • Für Biohydrauliköl geeignet
  • Kombinierte Zweiwege-Hydraulikkreise
  • Hoch- und Mitteldruckzusatzkreis
  • Schnellwechslerkreis

SICHERHEIT

  • 360°-Sicht

SERVICE UND WARTUNG

  • Für QuickEvac™-Wartung geeignet

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung
  • Unterwagen ohne Spurverstellung
  • Zweistegbodenplatten 600 mm (24″)
  • HD-Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")
  • HD-Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Bedienerschulung für Bagger

    Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 340 UHD mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD
340 UHD
340 UHD
340 UHD