M314 – Tier 4 /Stufe V

Mobilbagger M314 – Tier 4 /Stufe V

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – ISO 14396
134 HP
100 kW
Max. Einsatzgewicht
39680 lb
18000 kg
Höchstgeschwindigkeit
23 mile/h
37 km/h

Übersicht

Hochleistung bei geringen Betriebskosten

Der Cat®-Mobilbagger M314 bietet hohe Leistung mit einfach zu bedienenden Technologien, um die Effizienz Ihres Fahrers zu steigern. Dank einfach zu nutzenden Bedienelementen, integriertem Cat-Schwenkrotator (TRS), einer komfortablen Fahrerkabine und langen Serviceintervallen trägt der M314 dazu bei, dass Sie Zeit und Geld sparen.

Vorteile

Hochleistung

Arbeiten Sie schneller mit Hilfe des hohen Schwenkmoments, des geringen Verbrauchs an Kraftstoff und Diesel Exhaust Fluid (DEF) und der Vielseitigkeit durch die Integration des Schwenkrotators.

Einfache Wartung

Langlebige Filter für Kraftstoff, Hydrauliköl und Luft, Erreichbarkeit sämtlicher Stellen für die tägliche Wartung vom Boden aus und gemeinsam nutzbare Arbeitswerkzeuge tragen dazu bei, die Betriebszeit zu erhöhen und die Kosten niedrig zu halten.

Fahrerkomfort

Unkomplizierter Betrieb. In der Kabine sorgen Komfortoptionen Ihrer Wahl und eine gute Rundumsicht mit 360°-Maschinenansicht dafür, dass Sie die ganze Schicht über bequem arbeiten können.

Weniger CO₂-Emissionen

Der M314 erzeugt weniger CO₂ als das Vorgängermodell M314F.

Produktspezifikationen für M314 – Tier 4 /Stufe V

Motorleistung – ISO 14396 134 HP 100 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 136 HP (metrisch) 136 HP (metrisch)
Motormodell Cat® C3.6 Cat® C3.6
Nettoleistung – ISO 9249 127 HP 95 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 129 HP (metrisch) 129 HP (metrisch)
Bohrung 3.9 " 98 mm
Hub 5 " 120 mm
Hubraum 221 in³ 3.6 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Korea Stufe V. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Korea Stufe V.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 2000/min Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 2000/min Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Höchstgeschwindigkeit 23 mile/h 37 km/h
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik 71.3 Gall./min 270 l/min
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Normal 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Schwerlast 5366 psi 37000 kPa
Höchstdruck – Arbeitshydraulik – Fahrkreis 5076 psi 35000 kPa
Max. Schwenkgeschwindigkeit* 9.1 r/min 9.1 r/min
Max. Schwenkmoment 30461 lbf·ft 41.3 kN·m
Anmerkung (1) * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein
Max. Einsatzgewicht 39680 lb 18000 kg
Min. Einsatzgewicht 32190 lb 14600 kg
Anmerkung (1) Einsatzgewicht einschließlich vollem Kraftstofftank, Fahrer, Löffel 500 kg (1102 lb) und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Typische Konfigurationen umfassen einen 2200 mm (7'3") langen Stiel und einen 210 kg (463 lb) schweren Schnellwechsler. Einsatzgewicht einschließlich vollem Kraftstofftank, Fahrer, Löffel 500 kg (1102 lb) und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Typische Konfigurationen umfassen einen 2200 mm (7'3") langen Stiel und einen 210 kg (463 lb) schweren Schnellwechsler.
Kraftstofftank 77.9 Gall. (US) 295 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.3 Gall. (US) 20 l
Kühlsystem 5.3 Gall. (US) 20 l
Hydrauliktank 23.8 Gall. (US) 90 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 58.1 Gall. (US) 220 l
Ausleger Verstellausleger 5 m (16'6") Verstellausleger 5 m (16'6")
Stiel 2,2 m (7'3") 2,2 m (7'3")
Löffel GD 0,76m³ (0,99yd³) GD 0,76m³ (0,99yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.9 ' 3315 mm
Transportlänge 26.9 ' 8210 mm
Auflagepunkt 11.3 ' 3450 mm
Heckschwenkradius 7.1 ' 2150 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.1 ' 1260 mm
Bodenfreiheit 1.1 ' 335 mm
Laufwerkslänge 16.1 ' 4920 mm
Radstand 8.2 ' 2500 mm
Ausleger Verstellausleger 5 m (16'6") Verstellausleger 5 m (16'6")
Stiel 2,2 m (7'3") 2,2 m (7'3")
Löffel GD 0,76m³ (0,99yd³) GD 0,76m³ (0,99yd³)
Grabhöhe 32.1 ' 9780 mm
Auskipphöhe 23 ' 7010 mm
Maximale Grabtiefe 17.4 ' 5290 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 13.9 ' 4250 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 28.4 ' 8650 mm
Reißkraft (ISO) 15961 lbf 71 kN
Losbrechkraft (ISO) 23605 lbf 105 kN
Anmerkung (1) Bereichswerte wurden mit GD-Löffel (CW-S) und Schnellwechsler CW-20S-D.4.N mit einem Durchschwenkradius von 1387 mm (4'7") berechnet. Kraftangaben wurden mit eingeschalteter Schwerlast-Hubfunktion, einem GD-Löffel (Bolzen) und einem Durchschwenkradius von 1224 mm (4'0") berechnet. Bereichswerte wurden mit GD-Löffel (CW-S) und Schnellwechsler CW-20S-D.4.N mit einem Durchschwenkradius von 1387 mm (4'7") berechnet. Kraftangaben wurden mit eingeschalteter Schwerlast-Hubfunktion, einem GD-Löffel (Bolzen) und einem Durchschwenkradius von 1224 mm (4'0") berechnet.
Anmerkung Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1144 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1144 Tonnen entspricht.
Recyclingfähigkeit 91% 91%

M314 – Tier 4 /Stufe V Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • LED-Scheinwerfer an Ausleger und Fahrerkabine
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • Fahrscheinwerfer und Kontrollleuchten, vorn und hinten
  • Wartungsfreie Batterien
  • Zentraler Haupttrennschalter

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C3.6 mit Einzelturbolader
  • Leistungsstufenwahltaste
  • Leerlauftastenschaltung mit Motordrehzahlautomatik
  • Motorleerlaufabschaltautomatik
  • Hochleistungskühlsystem bis 52 °C (125 °F)
  • Kaltstartfähigkeit bis –18°C (0°F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger-, Stiel- und Löffel-Antidriftventile
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Schwerlasthubmodus

SICHERHEIT

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Weitwinkelspiegel
  • Signal-/Warnhorn
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform

SERVICE UND WARTUNG

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Allradantrieb
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kontergewicht 3300 kg (7275 lb)

FAHRERKABINE

  • Schallgedämpfte ROPS-Fahrerkabine
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole, stufenlos ohne Werkzeug
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung

M314 – Tier 4 /Stufe V Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Monoblockausleger 4650 mm (15'3") (nur Europa, Australien/Neuseeland)
  • Monoblockausleger 4400 mm (14'5") (nur Südkorea)
  • Verstellausleger 5028 mm (16'6")
  • Stiel 2200 mm (7'3")
  • Stiel 2500 mm (8'2")
  • Greiferkranstiel 2900 mm (9'6") ohne Löffelumlenkung (nur Europa)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • LED-Leuchten an Fahrgestell (links, rechts) und Kontergewicht
  • Elektrische Betankungspumpe

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger-/Stielrohrbruchsicherung
  • Löffelzylinder-Rohrbruchsicherungen
  • Ein-Schieber-Joysticks
  • Zwei-Schieber-Joysticks
  • Joystick-Lenkung

SICHERHEIT

  • 360°-Sicht
  • Fahralarm
  • Inspektionsbeleuchtung
  • 2D e-Fence
  • Cab Avoidance (Kollisionsvermeidung)

SERVICE UND WARTUNG

  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem

TECHNOLOGIE

  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Grade mit 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Laserempfänger
  • Cat Grade 3D-Vorrüstung
  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade mit Assist
  • Cat Payload
  • Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zwillingsreifen 9.00-20 14 PR (nur Südkorea)
  • Zwillingsreifen 10.00-20 16 PR
  • Zwillingsluftreifen 10.00-20, Vollgummireifen
  • Zwillingsluftreifen 300-80-22.5, abstandslose Bereifung (nur Europa)

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)
  • Zweiteilige Frontscheibe, öffnend (Verbundglas)
  • Feste einteilige Frontscheibe (P5A)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie M314 – Tier 4 /Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Mobilbagger M314

Mobilbagger M314

Mobilbagger M314

Mobilbagger M314

Mobilbagger M314

Mobilbagger M314
Mobilbagger M314
Mobilbagger M314
Mobilbagger M314
Mobilbagger M314

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des M314 – Tier 4 /Stufe V zu entdecken.

Tour für M314 – Tier 4 /Stufe V starten
close