Mobilbagger M315

Mobilbagger M315

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – ISO 14396
148 HP
110 kW
Max. Einsatzgewicht
39680 lb
18000 kg
Höchstgeschwindigkeit
21.7 mile/h
35 km/h

Übersicht

HOCHLEISTUNG UND VIELSEITIGKEIT IN EINER KOMPAKTEN MASCHINE

Der Mobilbagger Cat® M315 liefert Höchstleistungen, damit Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen können. Zeit sparen heißt Geld sparen dank längerer Serviceintervalle, niedrigerer Wartungskosten und der Möglichkeit zur Erledigung der täglichen Wartungsaufgaben zu 100 Prozent vom Boden aus. Die Kurzheckkonstruktion ermöglicht das Arbeiten in platzbeengten Umgebungen. Der M315 bietet die Leistung, mit der Sie länger arbeiten und dabei Geld sparen können.

Vorteile

MAXIMALE LEISTUNG

Dank mehr Schwenkmoment schneller arbeiten. Eine kleinere Front und ein geringerer Heckschwenkradius sorgen dafür, dass Sie auch in beengten Bereichen arbeiten können.

BIS ZU 5% NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN

Längere, synchronisierte Serviceintervalle, die Möglichkeit zur Durchführung aller Wartungsaufgaben zu 100 % vom Boden aus und zentralisierte Schmierstellen mit einer Option zur automatischen Schmierung senken die Gesamtkosten.

VERBESSERTER KOMFORT

Unkomplizierter Betrieb. Leicht zugängliche Steuereinheiten, komfortabler Sitz und verbesserte Sichtbarkeit sorgen dafür, dass Sie während der gesamten Schicht komfortabel arbeiten können.

Produktspezifikationen für M315

Motorleistung – ISO 14396 148 HP 110 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 150 HP (metrisch) 150 HP (metrisch)
Motormodell C4.4 C4.4
Nettoleistung – ISO 9249 145 HP 108 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 147 HP (metrisch) 147 HP (metrisch)
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Hub 127 mm 5 "
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer Drehzahl von 2,200 U/min läuft, ausgerüstet ist. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer Drehzahl von 2,200 U/min läuft, ausgerüstet ist. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik 73 Gall./min 275 l/min
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Schwerlast 5366 psi 37000 kPa
Höchstdruck – Arbeitshydraulik – Fahrkreis 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Normal 5076 psi 35000 kPa
Max. Schwenkmoment 30340 ft·lbf 41 kN·m
Schwenkgeschwindigkeit 9.1 r/min 9.1 r/min
Max. Einsatzgewicht 39680 lb 18000 kg
Min. Einsatzgewicht 34610 lb 15700 kg
Kraftstofftank 74 Gall. (US) 280 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.3 Gall. (US) 20 l
Kühlsystem 24 l 6.3 Gall. (US)
Hydrauliktank 23.8 Gall. (US) 90 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 58.1 Gall. (US) 220 l
Höchstgeschwindigkeit 21.7 mile/h 35 km/h
Vorwärts/Rückwärts – 1. Gang 6.2 mile/h 10 km/h
Vorwärts/Rückwärts – 2. Gang 21.7 mile/h 35 km/h
Kriechgeschwindigkeit – 1. Gang 3.4 mile/h 5.5 km/h
Kriechgeschwindigkeit – 2. Gang 9.3 mile/h 15 km/h
Zugkraft 23380 lbf 104 kN
Ausleger VA 5,2 m (17'1") VA 5,2 m (17'1")
Stiel 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Löffel GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.9 ' 3280 mm
Auflagepunkt 10.1 ' 3310 mm
Transportlänge 25.1 ' 7880 mm
Heckschwenkradius 5.9 ' 1750 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.2 ' 1260 mm
Bodenfreiheit 1.5 ' 440 mm
Laufwerkslänge 16 ' 4870 mm
Radstand 8.4 ' 2550 mm
Auslegerausführung VA 5,2 m (17'1") VA 5,2 m (17'1")
Stiel 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Löffel GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Auskipphöhe 25.2 ' 7680 mm
Einstechhöhe 34.2 ' 10410 mm
Grabhöhe 18.4 ' 5580 mm
Reichweite auf Standebene 29.6 ' 8980 mm
Grabtiefe an der Vertikalwand 15 ' 4580 mm
Reißkraft (ISO) 15961 lbf 71 kN
Losbrechkraft (ISO) 23830 lbf 106 kN
Anmerkung Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,144 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,144 Tonnen entspricht.

M315 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • ROPS, Schalldämpfung
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung

AUSLEGER UND STIELE

  • Verstellausleger 5,2 m (17'1")

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • LED-Leuchten an Fahrgestell (links, rechts) und Kontergewicht
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • Fahrscheinwerfer und Kontrollleuchten, vorn und hinten
  • Wartungsfreie Batterien
  • Zentraler Haupttrennschalter

MOTOR

  • Cat C4.4-Motor
  • Leistungsstufenwahltaste
  • Leerlauftastenschaltung mit Motordrehzahlautomatik
  • Automatische Motor-Leerlaufabstellung
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52°C (125°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (0 °F)
  • Abgedichteter Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe

HYDRAULIKSYSTEM

  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Ausleger-, Stiel- und Löffel-Antidriftventile
  • 1-Schieber-Joystick
  • Schwerlasthubmodus
  • Schwenkkreis mit eigener Pumpe
  • Einstellbares Ansprechverhalten der Hydraulik
  • Elektronischer Steuerschema-Umschalter
  • Zusatz-Hochdruckkreis

SICHERHEIT

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Weitwinkelspiegel
  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform

SERVICE UND WARTUNG

  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung (S-O-S)
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

TECHNOLOGIE

  • VisionLink
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Kriechgang
  • Elektronische Schwenk- und Fahrsperre
  • Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor, einstellbare Bremskraft
  • Pendelachse vorn, verriegelbar, mit Fernschmierpunkt
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kontergewicht 4000 kg (8820 lb)
  • Allradantrieb

M315 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Deluxe-Fahrerkabine
  • Premium-Fahrerkabine

AUSLEGER UND STIELE

  • Stiel 2,2 m (7'3")
  • Stiel 2,5 m (8'2")

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Elektrische Betankungspumpe

HYDRAULIKSYSTEM

  • 2-Schieber-Joystick
  • Zweiter Hochdruck-Zusatzhydraulikkreis (unidirektionaler/bidirektionaler Hochdruckfluss)
  • Mitteldruck-Zusatzhydraulikkreis (unidirektionaler/bidirektionaler Mitteldruckfluss)
  • Schnellwechslerkreis
  • SmartBoom™
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Unterstützung für Cat-Schwenkrotator
  • Joystick-Lenkung

SICHERHEIT

  • 360°-Sicht
  • Cat-Maschinenverfolgungstechnologie
  • Signal-/Warnhorn

SERVICE UND WARTUNG

  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem

TECHNOLOGIE

  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade 3D Dual GNSS
  • Laserempfänger
  • Grade Assist
  • Cat Payload
  • Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zwillingsreifen 10.00-20 16 PR
  • Zwillingsreifen 315/70R22.5 mit bündigem Abschluss
  • Einzelreifen 445/70R 19.5
  • Zwillingsluftreifen 300-80-22.5, abstandslose Bereifung

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie M315 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Mobilbagger M315

Mobilbagger M315

Mobilbagger M315

Mobilbagger M315

Mobilbagger M315

Mobilbagger M315

Mobilbagger M315

Mobilbagger M315

Mobilbagger M315
Mobilbagger M315
Mobilbagger M315
Mobilbagger M315
Mobilbagger M315
Mobilbagger M315
Mobilbagger M315
Mobilbagger M315

Joystick-Lenkung für Cat®-Bagger

Joystick-Lenkung für Cat®-Bagger