Minibagger 301.7 CR

Minibagger 301.7 CR

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
21 HP
15.7 kW
Einsatzgewicht
4222 lb
1915 kg
Grabtiefe
100 "
2540 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 301.7 CR ist kompakt, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 15% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit mehr gleichen Teilen, niedrigeren Reparaturkosten und kippbarer Fahrerkabine

Bis zu 20% Mehr Leistung

dank programmierbarer Fahrereinstellungen und kürzerer Taktzeiten

Produktspezifikationen für 301.7 CR

Nennleistung 21 HP 15.7 kW
Motormodell C1.1 C1.1
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Bohrung 3 " 77 mm
Hub 3.2 " 81 mm
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249 / 80/1269/EWG 19.2 HP 14.3 kW
Bruttoleistung– ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW
Hubraum 69 in³ 1.1 l
Anmerkung Die Nettoleistung wird gemäß ISO9249:2007 und 80/1269/EWG geprüft. Die Nettoleistung wird gemäß ISO9249:2007 und 80/1269/EWG geprüft.
Anmerkung (1) Die Motorleistung wird gemäß ISO 14396:2002 geprüft. Die Motorleistung wird gemäß ISO 14396:2002 geprüft.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 21.6 HP 16.1 kW
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 21 HP 15.7 kW
Einsatzgewicht 4222 lb 1915 kg
Minimales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach* 3946 lb 1790 kg
Maximales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach** 4222 lb 1915 kg
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Stahlketten, Fahrer, Laufwerk mit Spurverstellung und vollem Kraftstofftank. **Maximalgewicht basiert auf Stahlketten, Fahrer, Laufwerk mit Spurverstellung und vollem Kraftstofftank.
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Gummiketten, Fahrer, Laufwerk mit Spurverstellung und vollem Kraftstofftank. *Minimalgewicht basiert auf Gummiketten, Fahrer, Laufwerk mit Spurverstellung und vollem Kraftstofftank.
Anmerkung (3) ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel. ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel.
EU: Gewicht CE-Schild*** 4167 lb 1890 kg
Grabtiefe 100 " 2540 mm
Heckschwenkradius 25.6 " 650 mm
Transporthöhe insgesamt 90.6 " 2300 mm
Maximale Schildhöhe 10.6 " 270 mm
Minimale Bodenfreiheit unter Laufwerk 5.5 " 140 mm
Laufwerkslänge insgesamt 62.6 " 1590 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 40.9 " 1040 mm
Maximale Ausschütthöhe 98.8 " 2510 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 9.1 " 230 mm
Maximale Abtragshöhe 137.4 " 3490 mm
Spurweite – ausgefahren 51.18 " 1300 mm
Maximale Reichweite – Standebene 159.8 " 4060 mm
Drehkranzlager – Höhe 17.4 " 442 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 65 ° 65 °
Stiellänge 45.7 " 1160 mm
Vertikalwand 74.4 " 1890 mm
Kettenbreite – eingefahren 39 " 990 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 ° 50 °
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Maximale Reichweite 162.6 " 4130 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 63.8 " 1620 mm
Transportlänge insgesamt* 141.3 " 3590 mm
Maximale Schildtiefe 10.4 " 265 mm
Höhe 8.9 " 225 mm
Anmerkung *Ausgefahren – 1300mm (51") *Ausgefahren – 1300mm (51")
Breite* 39 " 990 mm
Betriebsdruck – Ausrüstung 3553.4 psi 245 bar
Betriebsdruck – Schwenken 2132.1 psi 147 bar
Grabkraft – Stiel – Standard 2135.7 lbf 9.5 kN
Pumpenförderstrom bei 2400/min 17.4 Gall./min 66 l/min
Zusatzkreis – Primär – Druck 3553.4 psi 245 bar
Grabkraft – Löffel 3641.9 lbf 16.2 kN
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 3553.4 psi 245 bar
Betriebsdruck – Fahren 3553.4 psi 245 bar
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 3.7 Gall./min 14 l/min
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss 8.7 Gall./min 33 l/min
Grabkräfte – Stiel – lang 1865.9 lbf 8.3 kN
Laufband-/Bodenplattenbreite 9.1 " 230 mm
Transportlänge insgesamt* 142.5 " 3620 mm
Spurweite – ausgefahren 51.18 " 1300 mm
Laufwerkslänge insgesamt 62.6 " 1590 mm
Maximale Reichweite – Standebene 153.5 " 3900 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 42.9 " 1090 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 65 ° 65 °
Maximale Reichweite 156.3 " 3970 mm
Maximale Schildtiefe 10.4 " 265 mm
Grabtiefe 92.5 " 2350 mm
Maximale Ausschütthöhe 96.5 " 2450 mm
Maximale Schildhöhe 10.6 " 270 mm
Heckschwenkradius 25.6 " 650 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 64.2 " 1630 mm
Minimale Bodenfreiheit unter Laufwerk 5.5 " 140 mm
Transporthöhe insgesamt 90.6 " 2300 mm
Drehkranzlager – Höhe 17.4 " 442 mm
Stiellänge 37.8 " 960 mm
Vertikalwand 70.9 " 1800 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 ° 50 °
Kettenbreite – eingefahren 39 " 990 mm
Maximale Abtragshöhe 135 " 3430 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 2675.2 lbf 11.9 kN
Fahrgeschwindigkeit – hoch 2.7 mile/h 4.4 km/h
Bodendruck – Maximalgewicht 4.4 psi 30 kPa
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.8 mile/h 2.9 km/h
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 4136.5 lbf 18.4 kN
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Bodendruck – Minimalgewicht 4 psi 27.9 kPa
Motoröl 1.2 Gall. (US) 4.4 l
Hydrauliktank 4.8 Gall. (US) 18 l
Kraftstofftank 5.8 Gall. (US) 22 l
Kühlsystem 1 Gall. (US) 3.9 l
Hydrauliksystem 6.9 Gall. (US) 26 l
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Stahlketten 110 lb 50 kg
Langer Stiel 22 lb 10 kg
Laufwerk mit Spurverstellung Standard Standard
Schweres Kontergewicht 148 lb 67 kg
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 9.8 r/min 9.8 r/min
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Recyclingfähigkeit 95% 95%

301.7 CR Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat C1.1-Motor (EPA Tier4Final [USA]/StufeV [EU])
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Drehzahlerhöhung für Zusatzfunktionen (nicht in allen Regionen erhältlich)
  • Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Druckspeicher
  • Automatische Schwenkbremse
  • Zusatzhydraulikleitungen
  • Ein- und Zwei-Wege-Zusatzhydraulik
  • Kontinuierlicher Zusatzstrom
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Kippbares Fahrerschutzdach
  • Dachschutz – ISO 10262:1998, Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Maschinen-Zweipunkthub
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Waschbare Bodenmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Maschinensicherung
  • Wegfahrsperre – serienmäßiger Schlüssel mit PIN-Code
  • Ungefederter Sitz mit Vinylbezug
  • Hydrauliksperre – alle Bedienelemente
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit (75 mm/3")
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Aufbewahrungsfach
  • Dachfenster
  • Befestigungen für Vorderseite
  • Signal-/Warnhorn
  • Auslegerscheinwerfer, Halogen
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion

LAUFWERK

  • Laufwerk mit Spurverstellung
  • Gummikette (230mm/9" breit)
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Zurrgurte am Laufrollenrahmen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (1780mm/70")
  • Standardstiel (960mm/37,8")
  • Geeignet für Ladeschaufel
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Zertifizierte Huböse (optional in einigen Regionen)

ELEKTRIK

  • 12-Volt-Batterie
  • Software (Maschine und Monitor)
  • Wartungsfreie Batterie
  • Signal-/Warnhorn
  • 12-Volt-Steckdose

301.7 CR Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)
  • Keine Fahrpedale und Handhebel
  • Wegfahrsperre – Push-to-Start mit Schlüsselanhänger/PIN-Code
  • Gefederter Sitz mit Vinylbezug
  • LED-Leuchten vorn
  • LED-Leuchten vorn und hinten
  • LED-Auslegerscheinwerfer
  • Spiegel, links und rechts

LAUFWERK

  • Stahlkette (230mm/9″ breit)

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Langer Stiel (1160mm/45,7")
  • Geeignet für Ladeschaufel – manuelle Kupplung mit Doppelverriegelung
  • Anbaugeräte einschließlich Kupplungen, Löffelgreifern, Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Leitungen für hydraulischen Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)

ELEKTRIK

  • Batterietrennung
  • Product Link PL243 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Product Link PLE643 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Fahralarm (Standard in manchen Regionen)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schutzvorrichtung, Schutzdach
  • Schutzvorrichtung, Gitter

SONSTIGES

  • Bioölfähig
  • Öko-Ablass
  • Kühlwassermantelheizung
  • Schweres Kontergewicht

Vergleichen Sie 301.7 CR mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 301.7 CR

Minibagger 301.7 CR

Minibagger 301.7 CR

Minibagger 301.7 CR

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Minibagger 301.7 CR

Minibagger 301.7 CR

Minibagger 301.7 CR
Minibagger 301.7 CR
Minibagger 301.7 CR
Minibagger 301.7 CR
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Minibagger 301.7 CR
Minibagger 301.7 CR

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren