Minibagger 301.6

Minibagger 301.6

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
21 HP
15.7 kW
Einsatzgewicht
4317 lb
1958 kg
Grabtiefe
100 "
2540 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 301.6 ist kompakt, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 15% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit mehr gleichen Teilen, niedrigeren Reparaturkosten und kippbarer Fahrerkabine

Bis zu 20% Mehr Leistung

dank programmierbarer Fahrereinstellungen und kürzerer Taktzeiten

Produktspezifikationen für 301.6

Nennleistung 21 HP 15.7 kW
Motormodell C1.1 C1.1
Bohrung 3 " 77 mm
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249 / 80/1269/EWG 19.2 HP 14.3 kW
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Bruttoleistung– ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW
Hub 3.2 " 81 mm
Hubraum 69 in³ 1.1 l
Anmerkung (1) Die Motorleistung wird gemäß ISO 14396:2002 geprüft. Die Motorleistung wird gemäß ISO 14396:2002 geprüft.
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung Die Nettoleistung wird gemäß ISO9249:2007 und 80/1269/EWG geprüft. Die Nettoleistung wird gemäß ISO9249:2007 und 80/1269/EWG geprüft.
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 21 HP 15.7 kW
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 21.6 HP 16.1 kW
Einsatzgewicht 4317 lb 1958 kg
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Stahlketten, Fahrer, Laufwerk mit Spurverstellung und vollem Kraftstofftank. **Maximalgewicht basiert auf Stahlketten, Fahrer, Laufwerk mit Spurverstellung und vollem Kraftstofftank.
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 4317 lb 1958 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 3891 lb 1765 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Gummiketten, Fahrer, Laufwerk ohne Spurverstellung und vollem Kraftstofftank. *Minimalgewicht basiert auf Gummiketten, Fahrer, Laufwerk ohne Spurverstellung und vollem Kraftstofftank.
EU: Gewicht CE-Schild*** 4244 lb 1925 kg
Anmerkung (3) ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel. ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel.
Grabtiefe 100 " 2540 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 65 ° 65 °
Auslegerhöhe – Transportstellung 40.9 " 1040 mm
Maximale Schildtiefe 10.2 " 260 mm
Stiellänge 45.7 " 1160 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 9.1 " 230 mm
Heckschwenkradius 39.2 " 995 mm
Spurweite – ausgefahren 51.18 " 1300 mm
Maximale Schildhöhe 10.8 " 275 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 ° 50 °
Vertikalwand 74.4 " 1890 mm
Maximale Reichweite 155.9 " 3960 mm
Maximale Ausschütthöhe 98.8 " 2510 mm
Maximale Reichweite – Standebene 153.1 " 3890 mm
Kettenbreite – eingefahren 39 " 990 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 57.1 " 1450 mm
Transportlänge insgesamt* 152 " 3860 mm
Maximale Abtragshöhe 137.4 " 3490 mm
Transporthöhe insgesamt 90.9 " 2310 mm
Drehkranzlager – Höhe 17.5 " 445 mm
Minimale Bodenfreiheit unter Laufwerk 6.1 " 155 mm
Laufwerkslänge insgesamt 57.5 " 1460 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Höhe 8.9 " 225 mm
Breite* 39 " 990 mm
Anmerkung *Ausgefahren – 1300mm (51") *Ausgefahren – 1300mm (51")
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 ° 50 °
Minimale Bodenfreiheit unter Laufwerk 6.1 " 155 mm
Maximale Reichweite – Standebene 146.9 " 3730 mm
Maximale Ausschütthöhe 96.5 " 2450 mm
Grabtiefe 92.1 " 2340 mm
Laufwerkslänge insgesamt 57.5 " 1460 mm
Spurweite – ausgefahren 51.18 " 1300 mm
Heckschwenkradius 39.2 " 995 mm
Transportlänge insgesamt* 142.5 " 3620 mm
Maximale Schildtiefe 10.2 " 260 mm
Drehkranzlager – Höhe 17.5 " 445 mm
Maximale Reichweite 149.6 " 3800 mm
Transporthöhe insgesamt 90.9 " 2310 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 9.1 " 230 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Kettenbreite – eingefahren 39 " 990 mm
Stiellänge 37.8 " 960 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 42.9 " 1090 mm
Maximale Abtragshöhe 135 " 3430 mm
Vertikalwand 70.9 " 1800 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 65 ° 65 °
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 57.5 " 1460 mm
Maximale Schildhöhe 10.8 " 275 mm
Kühlsystem 1 Gall. (US) 3.9 l
Hydrauliktank 4.8 Gall. (US) 18 l
Hydrauliksystem 6.9 Gall. (US) 26 l
Motoröl 1.2 Gall. (US) 4.4 l
Kraftstofftank 5.8 Gall. (US) 22 l
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss 8.7 Gall./min 33 l/min
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 3089.3 psi 213 bar
Zusatzkreis – Primär – Druck 3089.3 psi 213 bar
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 3.7 Gall./min 14 l/min
Grabkräfte – Stiel – lang 1616.4 lbf 7.2 kN
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Betriebsdruck – Fahren 3089.3 psi 213 bar
Betriebsdruck – Ausrüstung 3089.3 psi 213 bar
Betriebsdruck – Schwenken 1493.9 psi 103 bar
Grabkraft – Stiel – Standard 1843.4 lbf 8.2 kN
Grabkraft – Löffel 3169.8 lbf 14.1 kN
Pumpenförderstrom bei 2400/min 17.4 Gall./min 66 l/min
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.8 mile/h 2.9 km/h
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 3574.5 lbf 15.9 kN
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 2293.1 lbf 10.2 kN
Fahrgeschwindigkeit – hoch 2.7 mile/h 4.4 km/h
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Bodendruck – Minimalgewicht 4.4 psi 30.5 kPa
Bodendruck – Maximalgewicht 4.9 psi 34 kPa
Stahlketten 126 lb 57 kg
Langer Stiel 18 lb 8 kg
Laufwerk mit Spurverstellung 282 lb 128 kg
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 9.8 r/min 9.8 r/min
Recyclingfähigkeit 95% 95%

301.6 Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat C1.1-Motor (EPA Tier4Final [USA]/StufeV [EU])
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Drehzahlerhöhung für Zusatzfunktionen (nicht in allen Regionen erhältlich)
  • Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Druckspeicher
  • Automatische Schwenkbremse
  • Zusatzhydraulikleitungen
  • Ein- und Zwei-Wege-Zusatzhydraulik
  • Kontinuierlicher Zusatzstrom
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Kippbares Schutzdach oder kippbare Fahrerkabine
  • Dachschutz – ISO 10262:1998, Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Maschinen-Zweipunkthub
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Waschbare Bodenmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Maschinensicherung
  • Wegfahrsperre – serienmäßiger Schlüssel mit PIN-Code
  • Gefederter Sitz mit Textilbezug (nur bei Fahrerkabine)
  • Hydrauliksperre – alle Bedienelemente
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit (75 mm/3")
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Aufbewahrungsfach
  • Dachfenster
  • Befestigungen für Vorderseite
  • Signal-/Warnhorn
  • Innenleuchte (nur Fahrerkabine)
  • Auslegerscheinwerfer, Halogen
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion

LAUFWERK

  • Laufwerk mit Spurverstellung
  • Gummikette (230mm/9" breit)
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Zurrgurte am Laufrollenrahmen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (1850mm/73")
  • Standardstiel (960mm/37,8")
  • Geeignet für Ladeschaufel
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Zertifizierte Huböse (optional in einigen Regionen)

ELEKTRIK

  • 12-Volt-Batterie
  • Software (Maschine und Monitor)
  • Wartungsfreie Batterie
  • Signal-/Warnhorn
  • 12-Volt-Steckdose

301.6 Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine mit Klimaanlage
  • Fahrerkabine mit Heizung
  • Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)
  • Keine Fahrpedale und Handhebel
  • Wegfahrsperre – Push-to-Start mit Schlüsselanhänger/PIN-Code
  • LED-Leuchten vorn
  • LED-Leuchten vorn und hinten
  • LED-Auslegerscheinwerfer
  • Spiegel, links und rechts
  • Radio – Bluetooth®, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen) (nur bei Fahrerkabine)

LAUFWERK

  • Stahlkette (230mm/9″ breit)

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Langer Stiel (1160mm/45,7")
  • Geeignet für Ladeschaufel – manuelle Kupplung mit Doppelverriegelung
  • Anbaugeräte einschließlich Kupplungen, Löffelgreifern, Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Leitungen für hydraulischen Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)

ELEKTRIK

  • Batterietrennung
  • Product Link PL243 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Product Link PLE643 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Fahralarm (Standard in manchen Regionen)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schutzvorrichtung, Schutzdach
  • Schutzvorrichtung, Gitter

SONSTIGES

  • Bioölfähig
  • Öko-Ablass
  • Kühlwassermantelheizung

Vergleichen Sie 301.6 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 301.6

Minibagger 301.6

Minibagger 301.6
Minibagger 301.6