Minibagger 305 CR

Minibagger 305 CR

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
45 HP
33.6 kW
Einsatzgewicht
12688 lb
5754 kg
Grabtiefe
144.5 "
3670 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 305 CR ist kompakt, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 10% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit verlängerten Serviceintervallen, niedrigeren Reparaturkosten und einfachem Wartungszugang

Bis zu 20% Mehr Leistung

beim Heben, Graben und der Mehrfachansteuerbarkeit

Produktspezifikationen für 305 CR

Nennleistung 45 HP 33.6 kW
Motormodell C1.7 Turbo C1.7 Turbo
Hubraum 101 in³ 1.662 l
Bruttoleistung bei 2400/min – SAE J1995:2014 48.4 HP 36.1 kW
Hub 3.9 " 100 mm
Bohrung 3.3 " 84 mm
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 45 HP 33.6 kW
Anmerkung Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Emissionen Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU). Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU).
Einsatzgewicht 12688 lb 5754 kg
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Platten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, geradem Schild, zusätzlichem Kontergewicht und ohne Löffel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Platten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, geradem Schild, zusätzlichem Kontergewicht und ohne Löffel.
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 11257 lb 5105 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, geradem Schild, ohne Löffel und ohne zusätzliches Kontergewicht. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, geradem Schild, ohne Löffel und ohne zusätzliches Kontergewicht.
Minimales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach* 11038 lb 5006 kg
Maximales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach** 12491 lb 5665 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 12710 lb 5764 kg
Grabtiefe 144.5 " 3670 mm
Maximale Reichweite 235.8 " 5990 mm
Transporthöhe insgesamt 100.4 " 2550 mm
Vertikalwand 100.8 " 2560 mm
Kettenbreite 78 " 1980 mm
Transportlänge insgesamt* 210.2 " 5340 mm
Maximale Ausschütthöhe 151.4 " 3845 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 47.2 " 1200 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 34.1 ° 865 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 615 mm 24.2 °
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 43.1 " 1095 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 15.7 " 400 mm
Maximale Reichweite – Standebene 229.7 " 5835 mm
Stiellänge 63 " 1601 mm
Drehkranzlager – Höhe 24.4 " 619 mm
Laufwerkslänge insgesamt 101.6 " 2580 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 101.6 " 2580 mm
Maximale Schildtiefe 25.6 " 650 mm
Maximale Schildhöhe 15.7 " 400 mm
Maximale Abtragshöhe 210.8 " 5355 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 74.6 " 1895 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Bodenfreiheit 13.2 " 335 mm
Hydrauliktank 16 Gall. (US) 60 l
Motoröl 1.6 Gall. (US) 6 l
Hydrauliksystem 20 Gall. (US) 75 l
Kraftstofftank 17 Gall. (US) 63 l
Kühlsystem 2.9 Gall. (US) 11 l
Auslegerschwenkwinkel – links 72 Grad 72 Grad
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 9 r/min 9 r/min
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 Grad 50 Grad
Grabkraft – Löffel 11061 lbf 49.2 kN
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 3843 psi 265 bar
Betriebsdruck – Ausrüstung 3843 psi 265 bar
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 7 Gall./min 28 l/min
Betriebsdruck – Fahren 3843 psi 265 bar
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Grabkraft – Stiel – Standard 6362 lbf 28.3 kN
Zusatzkreis – Primär – Druck 3843 psi 265 bar
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Pumpenförderstrom bei 2400/min 35 Gall./min 133 l/min
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss 21 Gall./min 80 l/min
Betriebsdruck – Schwenken 2901 psi 200 bar
Grabkräfte – Stiel – lang 5665 lbf 25.2 kN
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 43.1 " 1095 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 24.2 ° 615 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 34.1 ° 865 mm
Maximale Abtragshöhe 205.3 " 5215 mm
Vertikalwand 91.9 " 2335 mm
Maximale Schildhöhe 15.7 " 400 mm
Drehkranzlager – Höhe 24.4 " 619 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 71.7 " 1820 mm
Transportlänge insgesamt* 208.9 " 5305 mm
Transporthöhe insgesamt 100.4 " 2550 mm
Grabtiefe 134.6 " 3420 mm
Maximale Reichweite – Standebene 220.1 " 5590 mm
Maximale Ausschütthöhe 145.7 " 3700 mm
Maximale Reichweite 226.6 " 5755 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 101.2 " 2570 mm
Maximale Schildtiefe 25.6 " 650 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Laufwerkslänge insgesamt 101.6 " 2580 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 15.7 " 400 mm
Stiellänge 53.2 " 1351 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 47.2 " 1200 mm
Bodenfreiheit 13.2 " 335 mm
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 5553 lbf 24.7 kN
Fahrgeschwindigkeit – hoch 3.1 mile/h 5 km/h
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.7 mile/h 2.8 km/h
Bodendruck – Maximalgewicht 4.7 psi 32.2 kPa
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Bodendruck – Minimalgewicht 4 psi 27.3 kPa
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 11353 lbf 50.5 kN
Kontergewicht 534 lb 242 kg
Schwenkschild 203 lb 92 kg
Langer Stiel 75 lb 34 kg
Stahlketten mit Platten 827 lb 375 kg
Schwenkschild – rechts 25 Grad 25 Grad
Breite Schwenkschild 78 " 1980 mm
Höhe Schwenkschild 15.7 " 400 mm
Breite S-Schild 78 " 1980 mm
Höhe S-Schild 15.4 " 390 mm
Schwenkschild – links 25 Grad 25 Grad
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Dachschutz ISO 10262:1998 Level I ISO 10262:1998 Level I
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"

305 CR Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat® C1.7-Turbomotor (EU-Stufe V)
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Drehzahlerhöhung für Zusatzfunktionen (nicht in allen Regionen erhältlich)
  • Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Druckspeicher
  • Automatische Schwenkbremse
  • Zusatzhydraulikleitungen
  • Ein- und Zwei-Wege-Zusatzhydraulik
  • Kontinuierlicher Zusatzstrom
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Offener Fahrstand mit Schutzdach oder Fahrerkabine (offener Fahrstand in einigen Regionen nicht verfügbar)
  • Dachschutz – ISO 10262:1998, Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Waschbare Bodenmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Maschinensicherung
  • Wegfahrsperre – serienmäßiger Schlüssel mit PIN-Code
  • Gefederter Sitz mit Textilbezug (nur bei Fahrerkabine)
  • Gefederter Sitz mit Vinylbezug (nur bei offenem Fahrstand mit Schutzdach)
  • Hydrauliksperre – alle Bedienelemente
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit (75 mm/3")
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Aufbewahrungsfach
  • Dachfenster
  • Befestigungen für Vorderseite
  • Signal-/Warnhorn
  • Innenleuchte (nur Fahrerkabine)
  • Auslegerscheinwerfer, Halogen (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion
    – Dreh-/Auswahlknopf (nur Fahrerkabine)

LAUFWERK

  • Gummikette (400 mm/15,7")
  • Gerader Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Zurrgurte am Laufrollenrahmen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (2716 mm/106,9")
  • Standardstiel (1351 mm/53,2")
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung
  • Mit Vorbereitung für Löffelgreifer
  • Zertifizierte Huböse

ELEKTRIK

  • 12-Volt-Batterie
  • Software (Maschine und Monitor)
  • Wartungsfreie Batterie
  • Batterietrennung
  • 12-Volt-Steckdose
  • Fahralarm (optional in einigen Regionen)

305 CR Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine mit Klimaanlage
  • Fahrerkabine mit Heizung
  • Keine Fahrpedale und Handhebel (optional in einigen Regionen)
  • Wegfahrsperre – Push-to-Start mit Schlüsselanhänger/PIN-Code
  • LED-Leuchten vorn
  • LED-Leuchten vorn und hinten
  • LED-Auslegerscheinwerfer
  • Spiegel, links, rechts und hinten
  • Kamera
  • Radio – Bluetooth®, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen) (nur bei Fahrerkabine)
  • Moderner Monitor der nächsten Generation
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN

LAUFWERK

  • Stahlkette (400 mm/15,7")
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten
  • Schwenkschild

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Langer Stiel (1601 mm/63,0")
  • Geeignet für Ladeschaufel – manuelle Kupplung mit Doppelverriegelung
  • Geeignet für Ladeschaufel – hydraulischer Schnellwechsler
  • Anbaugeräte einschließlich Kupplungen, Löffelgreifern, Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Schaufel-Umlenkleitung
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Hydraulikleitungen für Schnellwechsler

ELEKTRIK

  • Product Link™ PL243 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Product Link PLE643 (Ausführungsbestimmungen gelten)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Halbhohe Polycarbonat-Frontschutzscheibe (nur bei offenem Fahrstand mit Schutzdach)
  • Polycarbonat-Frontschutzscheibe (ISO 10262:1998 Level I und EN356 P5A)
  • HD-Frontschutz – ISO 10262:1998 Level II
  • HD-Dachschutz – ISO 10262:1998 Level II (nur Fahrerkabine)

SONSTIGES

  • Bioölfähig
  • Öko-Ablass
  • Kühlwassermantelheizung
  • Kontergewicht (242 kg/534 lb)

Vergleichen Sie 305 CR mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 305 CR

Minibagger 305 CR

Minibagger 305 CR

Minibagger 305 CR

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Ansicht von rechts

Unteransicht

Minibagger 305 CR
Minibagger 305 CR
Minibagger 305 CR
Minibagger 305 CR
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Ansicht von rechts
Unteransicht

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren