Minibagger 306 CR

Minibagger 306 CR

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
55.9 HP
41.7 kW
Einsatzgewicht
15766 lb
7150 kg
Grabtiefe
162 "
4110 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 306 CR ist klein, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 10% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit verbesserter Kraftstoffeffizienz und längeren Serviceintervallen

Bis zu 20% Mehr Leistung

mit anpassbaren Fahrereinstellungen und Verbesserungen bei Hub, Schwenkradius, Fahrbereich und Multifunktionseigenschaften

Produktspezifikationen für 306 CR

Nennleistung 55.9 HP 41.7 kW
Bruttoleistung– ISO 14396 57.9 HP 43.2 kW
Hubraum 148 in³ 2.43 l
Bohrung 3.4 " 87 mm
Hub 4 " 102.4 mm
Motormodell Cat-Turbomotor C2.4 Cat-Turbomotor C2.4
Nettoleistung 2200/min - EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU) - ISO 9249/EWG 80/1269 55.9 HP 41.7 kW
Einsatzgewicht 15766 lb 7150 kg
Minimales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach* 14134 lb 6410 kg
Maximales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach** 15633 lb 7090 kg
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Platten, zusätzlichem Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, festem Schild und ohne Löffel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Platten, zusätzlichem Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, festem Schild und ohne Löffel.
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 15766 lb 7150 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 14266 lb 6470 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, festem Schild und ohne Löffel. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, festem Schild und ohne Löffel.
Kontergewicht 551 lb 250 kg
Langer Stiel 97 lb 44 kg
Stahlketten mit Platten 827 lb 375 kg
Schwenkschild 225 lb 102 kg
XTC-Träger (ohne Werkzeug) 141 lb 64 kg
Bodendruck – Minimalgewicht 5.1 psi 35.4 kPa
Bodendruck – Maximalgewicht 5.7 psi 39.1 kPa
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 6969 lbf 31 kN
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 12589 lbf 56 kN
Fahrgeschwindigkeit – hoch 3.1 mile/h 5 km/h
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.7 mile/h 2.8 km/h
Kühlsystem 2.6 Gall. (US) 10 l
Hydrauliksystem 27.5 Gall. (US) 104 l
Hydrauliktank 14 Gall. (US) 53 l
Motoröl 2.1 Gall. (US) 8 l
Kraftstofftank 34.3 Gall. (US) 130 l
Betriebsdruck – Fahren 3553 psi 24500 kPa
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss 24 Gall./min 90 l/min
Grabkraft – Löffel 11578 lbf 51.5 kN
Zusatzkreis – Primär – Druck 3553 psi 24500 kPa
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 9 Gall./min 33 l/min
Betriebsdruck – Ausrüstung 3553 psi 24500 kPa
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 3553 psi 24500 kPa
Grabkraft – Stiel – Standard 6632 lbf 29.5 kN
Betriebsdruck – Schwenken 3263 psi 22500 kPa
Grabkräfte – Stiel – lang 5957 lbf 26.5 kN
Pumpenförderstrom bei 2400/min 40 Gall./min 151 l/min
Auslegerschwenkwinkel – rechts 65Grad 65Grad
Auslegerschwenkwinkel – links 60 Grad 60 Grad
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 11 r/min 11 r/min
Breite S-Schild 78 " 1980 mm
Breite Schwenkschild 78 " 1980 mm
Höhe S-Schild 15.4 " 390 mm
Höhe Schwenkschild 15.7 " 400 mm
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Laufband-/Bodenplattenbreite 16 " 400 mm
Maximale Reichweite 248 " 6295 mm
Stiellänge 62 " 1580 mm
Vertikalwand 107 " 2710 mm
Drehkranzlager – Höhe 27 " 672 mm
Maximale Reichweite – Standebene 241 " 6130 mm
Maximale Schildhöhe 16 " 415 mm
Bodenfreiheit 12 " 306 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 98 " 2485 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 36 " 910 mm
Transporthöhe 69 " 1755 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 58 " 1475 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2545 mm
Breite über oberem Gehäuse 77 " 1950 mm
Maximale Ausschütthöhe 170 " 4325 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 53 " 1350 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 29 " 735 mm
Laufwerkslänge insgesamt 102 " 2580 mm
Maximale Abtragshöhe 230 " 5835 mm
Maximale Schildtiefe 24 " 600 mm
Kettenbreite insgesamt 78 " 1980 mm
Grabtiefe 146 " 3710 mm
Transportlänge insgesamt 235 " 5975 mm
Grabtiefe 162 " 4110 mm
Maximale Schildhöhe 16 " 415 mm
Kettenbreite insgesamt 78 " 1980 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 16 " 400 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 58 " 1475 mm
Vertikalwand 125 " 3165 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 117 " 2960 mm
Maximale Schildtiefe 24 " 600 mm
Maximale Abtragshöhe 241 " 6130 mm
Transporthöhe 95 " 2410 mm
Stiellänge 78 " 1980 mm
Bodenfreiheit 12 " 306 mm
Drehkranzlager – Höhe 27 " 672 mm
Breite über oberem Gehäuse 77 " 1950 mm
Laufwerkslänge insgesamt 102 " 2580 mm
Transportlänge insgesamt 234 " 5950 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2545 mm
Maximale Reichweite 263 " 6685 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 29 " 735 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 53 " 1350 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 36 " 910 mm
Maximale Ausschütthöhe 182 " 4610 mm
Maximale Reichweite – Standebene 257 " 6535 mm
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial= 1287). In der Anlage befinden sich 0,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,287 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial= 1287). In der Anlage befinden sich 0,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,287 Tonnen entspricht.

306 CR Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG– FAHRERKABINE UND SCHUTZDACH

  • Dachschutz – ISO 10262 1998, Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Gegossene Fußstützen
  • Herausnehmbare, waschbare Fußmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption
  • Hydrauliksperren
  • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne
  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3″)
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Dokumentenfach
  • Befestigungen für obere und vordere Schutzvorrichtung
  • Signal-/Warnhorn
  • Arbeitsscheinwerfer an Fahrerkabine und Ausleger (links)
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Kameravorbereitung (IP68 und IP69K)
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion

ARBEITSUMGEBUNG– NUR FAHRERKABINE

  • Schalldruck am Fahrerohr beträgt 72 dB(A) gemäß ISO6396:2008
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Integrierte untere Frontscheibe
  • Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • LED-Innenleuchte
  • 12-V-Steckdose
  • Radio– Bluetooth®, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen)
  • Dachfenster
  • Dreh-/Auswahlknopf-Schnittstelle

LAUFWERK

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Gerader Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Anschraubbare/umkehrbare Verschleißplatte
  • Gummiketten

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (3055mm/120,3″)
  • Standardstiel– (1580mm/62,2″)
  • Geeignet für Hochlöffeleinsatz – Bolzenbefestigung/manueller Schnellwechsler/hydraulischer Schnellwechsler für Cat-Werkzeuge
  • Mit Vorbereitung für Löffelgreifer

ELEKTRIK

  • Elektrische Anlage mit 12 Volt
  • Drehstromgenerator mit 90 A
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 650A
  • Batterietrennung
  • Schutzschalter
  • Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Signal-/Warnhorn
  • Product Link™ Basic (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Fahrwarnhorn

SONSTIGES

  • Schlösser an Außentüren/-klappen
  • Abschließbarer Kraftstofftankdeckel
  • Rundumleuchten-Anschluss
  • Hintere Reflektoren

306 CR Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG– FAHRERKABINE UND SCHUTZDACH

  • Regenabweiser
  • Moderner Monitor der nächsten Generation (folgende Merkmale sind im optionalen modernen Monitor der nächsten Generation enthalten)
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN

ARBEITSUMGEBUNG– NUR FAHRERKABINE

  • Fahrerkabine nur mit Heizung
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz

LAUFWERK

  • Schwenkschild
  • Extra Tool Carrier (XTC, Zusatz-Werkzeugträger)
  • Stahlketten (450 mm/17,7″ breit)
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Langer Stiel (190 mm/78″)
  • Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Zertifizierte Huböse

ELEKTRIK

  • Product Link Elite (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Kamera
  • Rundumleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • HD-Frontschutz – ISO 10262 1998, Level II
  • Gitter-Frontschutz – ISO 10262 1998, Level I
  • Fahrerkabinen-Schutzdach – ISO 10262 1998, Level II
  • Polycarbonat-Frontscheibe EN356 P5A (nur Fahrerkabine)
  • Kettenführungsplatten

SONSTIGES

  • Zusätzliches Kontergewicht
  • Kühlwassermantelheizung
  • Betankungspumpe

Vergleichen Sie 306 CR mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 306 CR

Minibagger 306 CR

Minibagger 306 CR

Minibagger 306 CR

Minibagger 306 CR
Minibagger 306 CR
Minibagger 306 CR
Minibagger 306 CR

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren