302.7 CR

Minibagger 302.7 CR

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
23.6 HP
17.6 kW
Einsatzgewicht
6725 lb
3050 kg
Grabtiefe
106.7 "
2710 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 302.7 CR ist kompakt, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 5% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit mehr gleichen Teilen, niedrigeren Reparaturkosten und kippbarer Fahrerkabine

Bis zu 10% Mehr Leistung

dank programmierbarer Fahrereinstellungen und kürzerer Taktzeiten

Produktspezifikationen für 302.7 CR

Nennleistung 23.6 HP 17.6 kW
Motormodell C1.1 Turbo C1.1 Turbo
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 23.6 HP 17.6 kW
Anmerkung Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Bohrung 3 " 77 mm
Hubraum 69 in³ 1.1 l
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Hub 3.2 " 81 mm
Bruttoleistung bei 2400/min – SAE J1995:2014 24.7 HP 18.4 kW
Einsatzgewicht 6725 lb 3050 kg
Minimales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach* 5645 lb 2560 kg
Maximales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach** 6450 lb 2925 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 5909 lb 2680 kg
EU: Gewicht CE-Schild mit offenem Fahrstand mit Schutzdach*** 5942 lb 2695 kg
EU: Gewicht CE-Schild mit Fahrerkabine*** 6174 lb 2800 kg
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild, Löffel und zusätzlichem Kontergewicht. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild, Löffel und zusätzlichem Kontergewicht.
Anmerkung (1) * Das Minimalgewicht basiert auf der Konfiguration mit Gummiketten, Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild, Löffel und ohne zusätzliches Kontergewicht. * Das Minimalgewicht basiert auf der Konfiguration mit Gummiketten, Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild, Löffel und ohne zusätzliches Kontergewicht.
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 6725 lb 3050 kg
Anmerkung (3) ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel. ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel.
Langer Stiel 33 lb 15 kg
Stahlketten 221 lb 100 kg
Fahrerkabine 276 lb 125 kg
Kontergewicht, zusätzlich 551 lb 250 kg
Kontergewicht, leicht 221 lb 100 kg
Bodendruck – Maximalgewicht 4.2 psi 29 kPa
Bodendruck – Minimalgewicht 3.5 psi 24.2 kPa
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.6 mile/h 2.6 km/h
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 3507 lbf 15.6 kN
Fahrgeschwindigkeit – hoch 2.8 mile/h 4.5 km/h
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 6025 lbf 26.8 kN
Hydrauliksystem 9.2 Gall. (US) 35 l
Hydrauliktank 4.8 Gall. (US) 18 l
Kraftstofftank 11.9 Gall. (US) 45 l
Motoröl 1.1 Gall. (US) 4 l
Kühlsystem 1.1 Gall. (US) 4 l
Grabkraft – Stiel – Standard 3102 lbf 13.8 kN
Zusatzkreis – Primär – Druck 3553 psi 245 bar
Betriebsdruck – Schwenken 2553 psi 176 bar
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 7 Gall./min 25 l/min
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss 17 Gall./min 65 l/min
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 3553 psi 245 bar
Betriebsdruck – Ausrüstung 3553 psi 245 bar
Grabkräfte – Stiel – lang 2765 lbf 12.3 kN
Grabkraft – Löffel 5238 lbf 23.3 kN
Betriebsdruck – Fahren 3553 psi 245 bar
Pumpenförderstrom bei 2400/min 26 Gall./min 100 l/min
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 9 r/min 9 r/min
Auslegerschwenkwinkel – links 75 Grad 75 Grad
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 Grad 50 Grad
Höhe 12.6 " 320 mm
Breite 61.8 " 1570 mm
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Transportlänge insgesamt* 166.9 " 4240 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 67.3 " 1710 mm
Transporthöhe insgesamt 97.6 " 2480 mm
Drehkranzlager – Höhe 22 " 560 mm
Stiellänge 41.7 " 1060 mm
Maximale Reichweite 183.5 " 4660 mm
Maximale Ausschütthöhe 116.1 " 2950 mm
Maximale Abtragshöhe 168.1 " 4270 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 30.5 " 775 mm
Heckschwenkradius mit zusätzlichem Kontergewicht 35 " 890 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 32.7 " 830 mm
Laufwerkslänge insgesamt 79.1 " 2010 mm
Vertikalwand 73.6 " 1870 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Maximale Reichweite – Standebene 177.6 " 4510 mm
Grabtiefe 98.8 " 2510 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 11.8 " 300 mm
Maximale Schildhöhe 15.6 " 395 mm
Maximale Schildtiefe 20.3 " 515 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 23.8 " 605 mm
Bodenfreiheit 12.2 " 310 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 61.4 " 1560 mm
Heckschwenkradius mit leichtem Kontergewicht 33.3 " 845 mm
Grabtiefe 106.7 " 2710 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 65 " 1650 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 32.7 " 830 mm
Maximale Reichweite – Standebene 185.4 " 4710 mm
Maximale Schildhöhe 15.6 " 395 mm
Maximale Reichweite 190.9 " 4850 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 23.8 " 605 mm
Maximale Schildtiefe 20.3 " 515 mm
Transporthöhe insgesamt 97.6 " 2480 mm
Maximale Abtragshöhe 172.8 " 4390 mm
Stiellänge 49.6 " 1260 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 30.5 " 775 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 68.1 " 1730 mm
Maximale Ausschütthöhe 120.9 " 3070 mm
Drehkranzlager – Höhe 22 " 560 mm
Vertikalwand 80.7 " 2050 mm
Laufwerkslänge insgesamt 79.1 " 2010 mm
Bodenfreiheit 12.2 " 310 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 11.8 " 300 mm
Transportlänge insgesamt* 168.5 " 4280 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Heckschwenkradius mit zusätzlichem Kontergewicht 35 " 890 mm
Kettenbreite 61.8 " 1570 mm
Heckschwenkradius mit leichtem Kontergewicht 33.3 " 845 mm

302.7 CR Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat®-Turbomotor C1.1 (EPA Tier 4 Final [USA]/Stufe V [EU])
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Drehzahlerhöhung für Zusatzfunktionen (nicht in allen Regionen erhältlich)
  • Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Druckspeicher
  • Automatische Schwenkbremse
  • Zusatzhydraulikleitungen
  • Ein- und Zwei-Wege-Zusatzhydraulik
  • Kontinuierlicher Zusatzstrom
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Kippbares Schutzdach oder kippbare Fahrerkabine
  • Dachschutz – ISO 10262:1998, Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Waschbare Bodenmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Maschinensicherung
  • Serienmäßiger Schlüssel mit PIN-Code
  • Gefederter Sitz mit Textilbezug (nur bei Fahrerkabine)
  • Gefederter Sitz mit Vinylbezug (nur bei offenem Fahrstand mit Schutzdach)
  • Hydrauliksperre – alle Bedienelemente
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit (75 mm/3")
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Aufbewahrungsfach
  • Dachfenster
  • Befestigungen für Vorderseite
  • Signal-/Warnhorn
  • Innenleuchte (nur Fahrerkabine)
  • Auslegerscheinwerfer, Halogen (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion
    – Dreh-/Auswahlknopf (nur Fahrerkabine)

LAUFWERK

  • Gummikette (300 mm/11,8" breit)
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Zurrgurte am Laufrollenrahmen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (2085 mm/82,1")
  • Standardstiel (1060 mm/41,7")
  • Geeignet für Ladeschaufel
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Zertifizierte Huböse (optional in einigen Regionen)

ELEKTRIK

  • 12-Volt-Batterie
  • Software (Maschine und Monitor)
  • Wartungsfreie Batterie
  • Batterietrennung
  • Signal-/Warnhorn
  • 12-Volt-Steckdose

302.7 CR Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine mit Klimaanlage
  • Fahrerkabine mit Heizung
  • Keine Fahrpedale und Handhebel (optional in einigen Regionen)
  • Push-to-Start mit Schlüsselanhänger/PIN-Code
  • Ungefederter Sitz mit Vinylbezug (nur bei offenem Fahrstand mit Schutzdach) (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • LED-Leuchten vorn
  • LED-Leuchten vorn und hinten
  • LED-Auslegerscheinwerfer
  • Spiegel, links und rechts
  • Radio – Bluetooth®, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen) (nur bei Fahrerkabine)
  • Moderner Monitor der nächsten Generation
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN

LAUFWERK

  • Stahlkette (300 mm/11,8″ breit)

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Langer Stiel (1260 mm/49,6")
  • Geeignet für Ladeschaufel – manuelle Kupplung mit Doppelverriegelung
  • Anbaugeräte einschließlich Kupplungen, Löffelgreifern, Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Schaufel-Umlenkleitung
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Leitungen für hydraulischen Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)

ELEKTRIK

  • Product Link PL243 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Product Link PLE643 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Fahralarm (Standard in manchen Regionen)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Halbhohe Polycarbonat-Frontschutzscheibe (nur bei offenem Fahrstand mit Schutzdach)
  • Polycarbonat-Frontschutzscheibe (ISO 10262 1998 Level I und EN356 P5A)

SONSTIGES

  • Bioölfähig
  • Öko-Ablass
  • Kühlwassermantelheizung
  • Leichtes Kontergewicht (100 kg/221 lb)
  • Zusätzliches Kontergewicht (250 kg/551 lb)

Vergleichen Sie 302.7 CR mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Minibagger 302.7 CR

Minibagger 302.7 CR

Minibagger 302.7 CR

Minibagger 302.7 CR

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Ansicht von rechts

Minibagger 302.7 CR

Minibagger 302.7 CR
Minibagger 302.7 CR
Minibagger 302.7 CR
Minibagger 302.7 CR
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Ansicht von rechts
Minibagger 302.7 CR

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren