M318

Mobilbagger M318

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – ISO 14396
174 HP
129 kW
Max. Einsatzgewicht
43980 lb
19950 kg
Höchstgeschwindigkeit
21.7 mile/h
35 km/h

Übersicht

Einzigartige Leistung und Vielseitigkeit

Der Cat®-Mobilbagger M318 bietet mit einem um 14Prozent gesteigerten Schwenkmoment nicht nur höchste Leistung, sondern ist dank vollständiger Schwenkrotator-Integration und moderner Hydraulik auch enorm vielseitig. Zeit sparen heißt Geld sparen, dank bis zu 10 Prozent geringerer Wartungskosten, längerer Serviceintervalle und der Möglichkeit zur Erledigung der täglichen Wartungsaufgaben zu 100 Prozent vom Boden aus. Der M318 bietet die Leistung, mit der Sie länger arbeiten und dabei Geld sparen können.

Vorteile

Verbesserte Leistung

Bis zu 14% mehr Schwenkmoment, ein geringerer Kraftstoffverbrauch und größere Vielseitigkeit dank Schwenkrotator-Integration ermöglichen schnelleres Arbeiten.

Bis zu 10% Niedrigere Wartungskosten

Längere, synchronisierte Serviceintervalle, die Möglichkeit zur Durchführung aller Wartungsaufgaben zu 100% vom Boden aus und zentralisierte Schmierstellen mit einer Option zur automatischen Schmierung senken die Gesamtkosten.

Verbesserter Komfort

Neu gestaltete Fahrerkabinen in den Varianten Deluxe und Premium bieten ergonomisch angeordnete Bedienelemente und bessere Sicht.

Bis zu 10% Geringere CO2-Emissionen

Der M318 erzeugt 10 % weniger CO2 als das Vorgängermodell M318F.

Produktspezifikationen für M318

Motorleistung – ISO 14396 174 HP 129 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 176 HP (metrisch) 176 HP (metrisch)
Motormodell C4.4 C4.4
Nettoleistung – ISO 9249 171 HP 128 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 174 HP (metrisch) 174 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 105 mm
Hubraum 285.5 in³ 4.4 l
Hub 5 " 127 mm
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer Drehzahl von 2,200 U/min läuft, ausgerüstet ist. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer Drehzahl von 2,200 U/min läuft, ausgerüstet ist. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik 67 Gall./min 254 l/min
Höchstdruck – Ausrüstung 5366 psi 37000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 5149 Gall./min 35500 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 Gall./min 35000 kPa
Max. Einsatzgewicht 43980 lb 19950 kg
Min. Einsatzgewicht 38580 lb 17500 kg
Anmerkung (1) Einsatzgewicht einschließlich vollem Kraftstofftank, Fahrer, Löffel 610kg (1.340lb) und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Einsatzgewicht einschließlich vollem Kraftstofftank, Fahrer, Löffel 610kg (1.340lb) und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung.
Anmerkung (2) Typische Konfigurationen beinhalten einen mittellangen Stiel von 2500mm (8'2") und ein Kontergewicht von 3700kg (8157lb). Typische Konfigurationen beinhalten einen mittellangen Stiel von 2500mm (8'2") und ein Kontergewicht von 3700kg (8157lb).
Kühlsystem 8.5 Gall. (US) 32 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.3 Gall. (US) 20 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 68.7 Gall. (US) 260 l
Hydrauliktank 31.7 Gall. (US) 120 l
Kraftstofftank 92.5 Gall. (US) 350 l
Motoröl 2.9 Gall. (US) 11 l
Seitenantrieb 0.7 Gall. (US) 2.5 l
Ausleger 5205mm (17'1") 5205mm (17'1")
Löffel GD 0,91m³ (1,19yd³) GD 0,91m³ (1,19yd³)
Stiel 2,5m (8'2") 2,5m (8'2")
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11 ' 3360 mm
Transportlänge 27.8 ' 8470 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.3 ' 1301 mm
Bodenfreiheit 1.1 ' 325 mm
Auflagepunkt 11.5 ' 3520 mm
Heckschwenkradius 7.7 ' 2350 mm
Radstand 8.9 ' 2700 mm
Auslegerausführung Verstellausleger Verstellausleger
Löffel GD 0,91m³ (1,19yd³) GD 0,91m³ (1,19yd³)
Grabhöhe 19.3 ' 5890 mm
Stiel 2,5m (8'2") 2,5m (8'2")
Reichweite auf Standebene 30.2 ' 9210 mm
Grabtiefe an der Vertikalwand 15.1 ' 4600 mm
Anmerkung (1) Bereichswerte gelten mit Zwillingsluftreifen (10.00-20). Bereichswerte wurden mit GD-Löffel und SchnellwechslerCW-30 mit einem Durchschwenkradius von 1484mm (4'10") berechnet. Kraftangaben wurden mit eingeschalteter Schwerlast-Hubfunktion, einem GD-Löffel (Bolzen) und einem Durchschwenkradius von 1378mm (4'6") berechnet. Bereichswerte gelten mit Zwillingsluftreifen (10.00-20). Bereichswerte wurden mit GD-Löffel und SchnellwechslerCW-30 mit einem Durchschwenkradius von 1484mm (4'10") berechnet. Kraftangaben wurden mit eingeschalteter Schwerlast-Hubfunktion, einem GD-Löffel (Bolzen) und einem Durchschwenkradius von 1378mm (4'6") berechnet.
Losbrechkraft (ISO) 26752 lbf 119 kN
Reißkraft (ISO) 16861 lbf 75 kN
Einstechhöhe 33.7 ' 10260 mm
Max. Schwenkgeschwindigkeit 32560 ft·lbf 44 kN·m
Schwenkgeschwindigkeit 9.4 r/min 9.4 r/min
Höchstgeschwindigkeit 21.7 mile/h 35 km/h
Anmerkung Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216Tonnen entspricht.
Recyclingfähigkeit 92% 92%

M318 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • ROPS, Schalldämpfung
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff

MOTOR

  • Leistungsstufenwahltaste
  • Leerlauftastenschaltung mit Motordrehzahlautomatik
  • Automatische Motor-Leerlaufabstellung
  • Hochleistungskühlsystem bis 52 °C (125 °F)
  • Kaltstartfähigkeit bis –18°C (0°F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Kraftstoff-Vorförderpumpe

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • LED-Scheinwerfer an Ausleger und Fahrerkabine
  • Fahrscheinwerfer und Kontrollleuchten, vorn und hinten
  • Wartungsfreie Batterien
  • Zentraler Haupttrennschalter

HYDRAULIKSYSTEM

  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventile

SICHERHEIT

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Weitwinkelspiegel
  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rutschhemmende Trittbleche
  • Signal-/Warnhorn
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

SERVICE UND WARTUNG

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S-O-S, Scheduled Oil Sampling)
  • Motorölmessstäbe auf Boden- und Plattformhöhe

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Allradantrieb

M318 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Monoblockausleger 5100mm (16'9")
  • Verstellausleger 5205mm (17'1")
  • Stiel 2200 mm (7'3")
  • Stiel 2500 mm (8'2")
  • Stiel 2900 mm (9'6")

FAHRERKABINE

  • Deluxe-Fahrerkabine
  • Premium-Fahrerkabine
  • Hilfsrelais

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade 3D Dual GNSS
  • Laserempfänger
  • Grade Assist
  • Cat Payload
  • Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • LED-Leuchten an Fahrgestell (links, rechts) und Kontergewicht
  • Elektrische Betankungspumpe

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger-/Stielrohrbruchsicherung
  • Auslegerschwimmfunktion
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Unterstützung für Cat TRS
  • Joystick-Lenkung
  • Schieber-Joysticks (2 Typen)
  • Kombinierter Durchfluss-/Zusatz-Hochdruckkreis
  • Schnellwechslerkreis

SICHERHEIT

  • 360°-Sicht
  • Rundumleuchte
  • Inspektionsbeleuchtung

SERVICE UND WARTUNG

  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zwillingsreifen 10.00-20 16 PR
  • Zwillingsreifen 315/70R22.5 mit bündigem Abschluss
  • Einzelreifen 445/70R 19.5
  • 300-80-22.5 Zwillingsluftreifen, abstandslose Bereifung
  • 3700kg (8.157lb) Kontergewicht
  • 4200kg (9.259lb) Kontergewicht

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie M318 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Mobilbagger M318

Mobilbagger M318

Mobilbagger M318

Mobilbagger M318

Mobilbagger M318

Mobilbagger M318

Mobilbagger M318
Mobilbagger M318
Mobilbagger M318
Mobilbagger M318
Mobilbagger M318
Mobilbagger M318

Joystick-Lenkung für Cat®-Bagger

Joystick-Lenkung für Cat®-Bagger
Kundenvorteile des Mobilbaggers M318

Kundenvorteile des Mobilbaggers M318

Kundenvorteile des Mobilbaggers M318