Abmessungen
Grabtiefe | 68 " 1731 mm |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der innovative Minibagger 300.9D VPS von Cat mit HPU300 bietet Vielseitigkeit bei kompakter Größe und wahlweise mit Diesel- oder Elektroantrieb. Da er durch enge Türen passt, ist er hervorragend für Abbrucharbeiten im Inneren geeignet.
Arbeiten in engen Bereichen
Einfache Bedienung für unkomplizierten Betrieb
Auswahl an Anbaugeräten für verschiedene Anwendungen
Grabtiefe | 68 " 1731 mm |
Auskipphöhe – Maximum | 80 " 2035 mm |
Reichweite auf Standebene | 119 " 3027 mm |
Stielkraft | 1012 lbf 4.5 kN |
Losbrechkraft | 2000 lbf 8.9 kN |
Nennleistung | 13 HP 9.7 kW |
Motormodell | Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70 |
Emissionen | Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier4Final (USA) bzw. StufeV (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier4Final (USA) bzw. StufeV (EU). |
Bruttoleistung | 13 HP 9.7 kW |
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlt, 3 Zylinder, Diesel Flüssigkeitsgekühlt, 3 Zylinder, Diesel |
Kraftstofftankinhalt | 2.6 Gall. (US) 10 l |
Einsatzgewicht | 2399 lb 1088 kg |
Länge × Breite × Höhe | 2476 × 700 × 1507mm (108" × 28" × 59") 2476 × 700 × 1507mm (108" × 28" × 59") |
Einsatzgewicht | 2399 lb 1088 kg |
Transportgewicht | 2178 lb 988 kg |
Betriebsdruck – Drehkranz | 1015 psi 70 bar |
Betriebsdruck – Arbeitsausrüstung und Fahrt | 2466 psi 170 bar |
Drehgeschwindigkeit | 8 r/min 8 r/min |
Pumpentyp | Gang Gang |
Pumpenfluss | 6 Gall./min 22 l/min |
Hydrauliktankinhalt | 3.7 Gall. (US) 14 l |
Länge × Breite × Höhe | 930 × 720 × 1000mm (36,5" × 28,3" × 39,5") 930 × 720 × 1000mm (36,5" × 28,3" × 39,5") |
Einsatzgewicht | 423 lb 192 kg |
Hubhöhe | 8 " 197 mm |
Grabtiefe | 7 " 174 mm |
Breite | 28 " 700 mm |
Höhe | 8 " 200 mm |
Durchsatzrate | 5.3 Gall./min 20 l/min |
Hydrauliköltankinhalt | 2.4 Gall. (US) 9 l |
Verbindungsschlauchlänge | 32.8 ' 10 m |
Betriebsdruck | 2756 psi 190 bar |
Leistung | 10 HP 7.5 kW |
Eingangsstrom | 16 A 16 A |
Motortyp | 3-Phasen-Elektromotor 3-Phasen-Elektromotor |
Leistung – Nordamerika | 12 HP 9 kW |
Leistung – Europa | 10 HP 7.5 kW |
Fahrgeschwindigkeit | 1.1 mile/h 1.8 km/h |
Kettenbreite | 7.1 " 180 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENCaterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.
VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.