Распределительное устройство Cat XLM

Распределительные устройства и управление параллельным подключением Распределительное устройство Cat XLM

Найти дилера

Ключевые характеристики

Конфигурация
Настраиваемое распределительное устройство на основе ПЛК осуществляет управление и контроль нескольких генераторных установок, секционных прерывателей, сетевых выключателей и выключателей нагрузки для систем параллельного подключения к сети.
Настраиваемое распределительное устройство на основе ПЛК осуществляет управление и контроль нескольких генераторных установок, секционных прерывателей, сетевых выключателей и выключателей нагрузки для систем параллельного подключения к сети.
Режимы эксплуатации
Режим аварийного резерва, импорт/экспорт энергии, распределение при пиковых нагрузках и работа с базовой нагрузкой с резервными органами управления и компонентами. Отсутствие разрыва цепи при подаче на генератор/от генератора
Режим аварийного резерва, импорт/экспорт энергии, распределение при пиковых нагрузках и работа с базовой нагрузкой с резервными органами управления и компонентами. Отсутствие разрыва цепи при подаче на генератор/от генератора
Область применения
Низкое и среднее напряжение (208 В–38 кВ)
Низкое и среднее напряжение (208 В–38 кВ)

Обзор

Устройства аварийного переключения и управления нагрузкой (XLM) поддерживают передачу между энергосистемой общего пользования и шиной генератора и позволяют непрерывно работать в параллельном режиме с сетью питания для управления нагрузкой.

Преимущества

Гибкие режимы работы

"Базовая нагрузка", "Отслеживание уставки импорта", "Отслеживание уставки экспорта" или "Ограничение экспорта", а также аварийный режим

Ускорение ввода в эксплуатацию

Высокоскоростные сетевые соединения с генераторными установками Caterpillar сокращают число подключений на площадке.

Управление приоритетом запросов генератора

Автоматически сопоставляет действительную мощность генератора с нагрузкой и помогает избежать нецелесообразной работы генераторных установок

Характеристики продукции Распределительное устройство Cat XLM

Конфигурация Настраиваемое распределительное устройство на основе ПЛК осуществляет управление и контроль нескольких генераторных установок, секционных прерывателей, сетевых выключателей и выключателей нагрузки для систем параллельного подключения к сети. Настраиваемое распределительное устройство на основе ПЛК осуществляет управление и контроль нескольких генераторных установок, секционных прерывателей, сетевых выключателей и выключателей нагрузки для систем параллельного подключения к сети.
Режимы эксплуатации Режим аварийного резерва, импорт/экспорт энергии, распределение при пиковых нагрузках и работа с базовой нагрузкой с резервными органами управления и компонентами. Отсутствие разрыва цепи при подаче на генератор/от генератора Режим аварийного резерва, импорт/экспорт энергии, распределение при пиковых нагрузках и работа с базовой нагрузкой с резервными органами управления и компонентами. Отсутствие разрыва цепи при подаче на генератор/от генератора
Область применения Низкое и среднее напряжение (208 В–38 кВ) Низкое и среднее напряжение (208 В–38 кВ)
Защитные устройства согласно ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Защитные устройства согласно ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86
Сертификаты Сертифицировано IBS, CBC, UBC и OSHPD Сертифицировано IBS, CBC, UBC и OSHPD
Корпус панели управления NEMA 1 или NEMA 3R, отдельная конструкция NEMA 1 или NEMA 3R, отдельная конструкция
Рабочая температура От 0 до 50 °C От 0 до 50 °C
Температура хранения От -20 °C до +60 °C От -20 °C до +60 °C
Стандарты низкого напряжения NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 или UL 891, NFPA 110, NFPA 99 и NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 или UL 891, NFPA 110, NFPA 99 и NFPA 70
Стандарты среднего напряжения NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 № 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 и NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 № 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 и NFPA 1110

Распределительное устройство Cat XLM Стандартное оборудование

Управление приоритетом запросов генератора

  • Автоматически сопоставляет действительную мощность генератора с нагрузкой и помогает избежать нецелесообразной работы генераторных установок.

Распределительное устройство Cat XLM Дополнительное оборудование

Интерфейс в виде таблицы с данными

  • Включает интерфейс с системой управления заданием для проверки всех параметров системы с помощью Modbus RTU или TCP

Реле проверки синхронизации вспомогательного оборудования (ANSI, 25 устройств)

  • Обеспечивается дополнительная защита дискретной синхронизации

Система дистанционного контроля питания

  • Для контроля состояния автоматического выключателя, сигнализации, датчиков и других рабочих параметров

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения Распределительное устройство Cat XLM с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Распределительное устройство Cat XLM

Распределительное устройство Cat XLM