Дизельная генераторная установка 3412C (50 Гц) | 680–900 кВА

Дизельные генераторные установки 3412C | 800 кВА

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
680 кВА
680 кВА
Минимальная номинальная мощность
680 кВА
680 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка, 680–900кВА

Caterpillar занимает лидирующие позиции на рынке производства энергии благодаря системам выработки электроэнергии с непревзойденной гибкостью, возможностью расширения системы, надежностью и экономичностью.

Преимущества

Принимает 100% полную нагрузку за один шаг

Может справляться с большими нагрузками без влияния на производительность

Используются новейшие контроллеры ADEM 5

Обеспечивает точное управление во всем диапазоне нагрузок

Возможность улучшения органов управления. Возможность легкой модернизации контроллеров EMCP 4.3/4.4

Характеристики продукции 3412C | 800 кВА

Максимальная номинальная мощность 680 кВА 680 кВА
Минимальная номинальная мощность 680 кВА 680 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, 3412C TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, 3412C TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1648.86 дюймов³ 27.02 л
Степень сжатия 13:01 13:01
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха
Топливная система Насос и топливопроводы Насос и топливопроводы
Тип регулятора ADEM™ A5 ADEM™ A5
Длина — максимальная 162.4 дюймы 4125 мм
Ширина – минимальная 75 дюймы 1906 мм
Ширина — максимальная 78.3 дюймы 1989 мм
Высота — максимальная 75 дюймы 1906 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 12039 фунты 5461 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 13030 фунты 5910 кг

3412C | 800 кВА Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа с индикатором обслуживания

Панель управления

  • Панель управления GCCP
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Регулирование напряжения
  • Совместима со следующими опциональными модулями:
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • об/мин
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Функции программируемых защитных реле:
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • температура охлаждающей жидкости
  • Местный сигнализатор
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Аварийный останов
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Регулировка частоты вращения
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Дистанционный последовательный сигнализатор
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Управление работой / автоматическим режимом / остановом
  • Моточасы
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Модуль контроля температуры генератора
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Функции системы предоставляют следующие возможности:
  • Дистанционный сигнализатор CAN
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Последовательность фаз генератора
  • Низкое давление масла
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Кнопка аварийного останова
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Частота (Гц)
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Цифровые индикаторы для:
  • Обмен данными
  • Перегрузка по току (50 / 51)

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Автоматическое отключение при определенном уровне охлаждающей жидкости
  • Радиатор со щитком (рассчитан на работу при температуре 50°С)
  • Защита вентилятора и ремня
  • Сливной трубопровод охлаждающей жидкости с клапаном, подводится к краю основания

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали с выпускным фланцем стандарта ANSI, прокладкой, болтами и сопрягаемым приварным фланцем (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Водоотделитель
  • Гибкие топливопроводы, оканчиваются на краю основания
  • Топливные фильтры грубой и тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос

Генератор и навесное оборудование

  • Изоляция классаH
  • 2:1 В/Гц
  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Повышение температуры класса F
  • 12 выводов
  • Регулятор напряжения VR6
  • Концевая муфта основной шины
  • Реактивное падение напряжения
  • SR4B с самовозбуждением

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном, подводится к краю основания
  • Отвод картерных газов, трубопровод подводится к передней части радиатора
  • Масляный фильтр

Система креплений

  • Основание из формованной стали с линейными виброизоляторами между основанием и двигатель-генератором

Пусковая / зарядная система

  • Зарядный генератор 45 А
  • Электромагнит отключения подачи топлива
  • Аккумуляторная батарея со стойкой с кабелями
  • Стартер на 24 В

3412C | 800 кВА Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Воздухоочистители с открытыми элементами
  • Двухэлементные воздухоочистители

Автоматические выключатели

  • Шунтовой автоматический выключатель 1600 А, 3-полюсный, не включен в номенклатуру UL, 100% от номинальной мощности, 24 В постоянного тока
  • Шунтовой автоматический выключатель 1250, 1600 А, 3-полюсный, полностью соответствует стандарту IEC, 24 В постоянного тока

Панель управления

  • Панель управления GCCP
  • Антивандальная дверца панели
  • Дистанционный настраиваемый сигнализатор
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Общая сигнализация / реле отключения
  • Регулятор частоты и напряжения работающего генератора (VFC)
  • Панель управления GCCP
  • Местный дискретный пакет ввода/вывода
  • Первые местные сигнализаторы
  • Пакет контроля температуры генератора

Система охлаждения

  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Фланец воздуховода радиатора

Европейская сертификация

  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)

Выхлопная система

  • Комплект для монтажа сквозной проводки
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Комплект коленчатого патрубка
  • Глушители

Генератор и навесное оборудование

  • Цифровой регулятор напряжения
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Нагреватель

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Основание топливного бака (1200 л)

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Пуск/зарядка

  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • Негабаритные батареи
  • Зарядные устройства
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации

Регулирующая система

  • Доля нагрузки электронной части

Узнайте результаты сравнения 3412C | 800 кВА с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3412C, вид спереди слева

3412C, вид спереди справа

3412C, вид сзади справа

3412C, вид сзади слева

3412C, вид спереди слева
3412C, вид спереди справа
3412C, вид сзади справа
3412C, вид сзади слева