Дизельная генераторная установка 3516C (50Гц) | 2500–2750кВА

Дизельные генераторные установки 3516C (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
2750 кВА
2750 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
2500 кВА
2500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Обзор

Дизельная генераторная установка, 2500–2750кВА

Наши дизельные генераторные установки 3516С созданы для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 2500–2750 кВА с частотой 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эта генераторная установка обеспечивает низкий расход топлива и низкий объем выбросов.

Преимущества

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Оптимизация для 9% Низкий расход топлива

Подтвержденное снижение расходов на эксплуатацию

Характеристики продукции 3516C (50 Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 2750 кВА 2750 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 2500 кВА 2500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 380–11000В 380–11000В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим
Максимальная номинальная мощность 2750 кВА 2750 кВА
Минимальная номинальная мощность 2500 кВА 2500 кВА
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель 3516C с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 16-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель 3516C с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 16-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4764.73 дюймы 78 л
Степень сжатия 14.7:1 14.7:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™3 Adem™3
Длина — максимальная 276.3 дюймы 7019 мм
Ширина — максимальная 92.1 дюймы 2339 мм
Высота — максимальная 118.2 дюймы 3003 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 39090 фунты 17731 кг

3516C (50 Гц) Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Защита класса IP23

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • Cat ECS 100

Общая информация

  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

3516C (50 Гц) Дополнительное оборудование

Выхлопные газы

  • Глушители выхлопной трубы

Генератор

  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL

Панели управления

  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Модуль разделения нагрузки
  • Контроль температуры и защита генератора
  • Программное обеспечение дистанционного контроля

Опора

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Резиновые опорные виброизоляторы
  • Изоляторы системы IBC

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядный генератор
  • Негабаритные батареи
  • Зарядные устройства
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Пневматический стартер с системой управления и глушителем

Общая информация

  • Установка из списка UL 2200
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Корпуса: с пониженным уровнем шума, защищающие от атмосферных воздействий
  • Сертификат CSA
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки

Узнайте результаты сравнения 3516C (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Генераторная установка 3516C, вид сзади справа

Генераторная установка 3516C, вид сзади справа

Генераторная установка 3516C, вид сзади слева

Генераторная установка 3516C, вид спереди слева

Генераторная установка 3516C, вид сзади справа
Генераторная установка 3516C, вид сзади справа
Генераторная установка 3516C, вид сзади слева
Генераторная установка 3516C, вид спереди слева

360 View