Дизельный генератор D200 GC C7.1 (60Гц) | 200кВт

Дизельные генераторные установки D200 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
200 экВ
200 экВ
Минимальная номинальная мощность
200 экВ
200 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3

Обзор

Дизельная генераторная установка 200экВ

Дизельные генераторные установки D200 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 200экВ при 60Гц.

Преимущества

Экономия до 18% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Запасные детали 98% Выполнение в течение 24 часов

Лучшая в мире техническая поддержка обеспечивает доступность запчастей для проведения технического обслуживания

Характеристики продукции D200 GC

Максимальная номинальная мощность 200 экВ 200 экВ
Минимальная номинальная мощность 200 экВ 200 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3 Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.31 дюймы 135 мм
Рабочий объем 428 дюймов³ 7.01 л
Степень сжатия 16.7:1 16.7:1
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха
Топливная система Электронная, топливная магистраль высокого давления Электронная, топливная магистраль высокого давления
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4
Длина — максимальная 103.7 дюймы 2634 мм
Ширина — максимальная 51.2 дюймы 1300 мм
Высота — максимальная 58.7 дюймы 1492 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 3917 фунты 1777 кг

D200 GC Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панели управления

  • Панель управления GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапанами
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Генератор и вспомогательное оборудование

  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • 12 выводов
  • Защита класса IP23

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки
  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 24 часов работы)

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

D200 GC Дополнительное оборудование

Система генератора

  • Схема стабилизации тока со сдвигом по фазе на 90 градусов
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Вспомогательная обмотка рамы R: R2273L4 SE вспом. альт. 07, вспом. альт. 08 и вспом. альт. 10
  • Снятие генератора
  • Противоконденсатный нагреватель
  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Устанавливаемый по заказу генератор с рамой LC и прибрежной антикоррозионной защитой изоляции

Автоматические выключатели

  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 4-полюсные автоматические выключатели 250, 400 и 630 A

Опции панели управления

  • Утечка тока в землю (только двухпроводн.)
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Потенциометр регулировки частоты вращения
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Замыкание на землю (только двухпроводн.)
  • Нагреватель панели управления
  • Зарядное устройство
  • Контакты регулирования частоты вращения
  • Контакты без напряжения

Система управления

  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • GCCP 1.2
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Статическое зарядное устройство

Система охлаждения

  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2

Варианты монтажа

  • Комплект для установки глушителя
  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Электронный регулятор
  • Снятие промышленного глушителя
  • Глушитель для жилых помещений

Топливные системы

  • Узкое основание бака для открытой установки
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Компактное основание на салазках для открытых установок
  • Топливный бак с двойными стенками, одобренный Министерством окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства (DEFRA)
  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Основание на салазках для установок (агрегатов) с кожухом CALG

Протоколы испытаний

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Общая информация

  • Решетки, защищающие от ударов камней / переходный фланец радиатора

Сертификаты, признанные во всем мире

  • Сертификат для СНГ

Клеммы питания

  • Автоматический выключатель, IEC, 4-полюсный

Вспомогательное/прочее оборудование

  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом
  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)

Узнайте результаты сравнения D200 GC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D200 GC

Открытая установка D200 GC

Открытая установка D200 GC

Открытая установка D200 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D200 GC
Открытая установка D200 GC
Открытая установка D200 GC
Открытая установка D200 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View
360 View