Дизельная генераторная установка DE550 GC (50 Гц) | 550 кВА

Дизельные генераторные установки DE550 GC (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
550 кВА
550 кВА
Минимальная номинальная мощность
550 кВА
550 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка, 550 кВА

Генераторные установки DE550 GC с дизельным двигателем C13 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 550 кВА при частоте 50 Гц.

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 подключения

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции DE550 GC (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 550 кВА 550 кВА
Минимальная номинальная мощность 550 кВА 550 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель C13 Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель C13
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 л
Степень сжатия 15.8:1 15.8:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 122 дюймы 3100 мм
Ширина — максимальная 52.7 дюймы 1338 мм
Высота — максимальная 85.4 дюймы 2168 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 6693 фунты 3036 кг

DE550 GC (50 Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C13

Панели управления

  • GCCP 1.1

Регулятор

  • Механический регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Варианты электрооборудования

  • 3-полюсный автоматический выключатель
  • Нейтральное заземление
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Клапаны слива масла
  • Маслоохладитель
  • Смазочное масло

Генератор и навесное оборудование

  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания

Комплект генераторной установки

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Индикатор необходимости технического обслуживания
  • Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости
  • Одноразовый воздушный фильтр
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы
  • Точки крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow
  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE550 GC (50 Гц) Дополнительное оборудование

Панель управления

  • Потенциометры регулировки частоты вращения и напряжения
  • PLG 4G/3G/Etherne
  • Сигнализатор
  • Аварийный останов

Кожух

  • Кожух Cat GC

Варианты электрооборудования

  • 4-полюсный автоматический выключатель
  • Вспомогательные контакты
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • Зарядное устройство
  • Залитые электролитом аккумуляторные батареи

Автоматические выключатели

  • Вспомогательные контакты автоматического выключателя (IEC)
  • Независимый расцепитель для автоматического выключателя IEC
  • 4-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом

Генератор

  • Нагреватель
  • Система AVR

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Топливный бак с одинарной стенкой и защитой от утечек (объемом на 8 часов работы)
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Сигнализация при низком и высоком уровне топлива
  • Ручной топливоперекачивающий насос
  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками
  • Устройства управления топливоперекачивающей системой

Система впуска воздуха

  • Одноступенчатый воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздушный фильтр

Сертификаты

  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Сертификат ТС

Расширенное техническое обслуживание

  • 3 года, 4, 5 и 10 лет

Выхлопная система

  • Глушитель для промышленного применения
  • Глушитель затухания 10 дБА
  • Гибкие 8-дюймовые патрубки для выхлопных газов
  • Уровень шумоизоляции 10, 25 и 35 дБА
  • Фланец GP диаметром 6 и 8 дюймов
  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 6 и 8 дюймов

Генератор и навесное оборудование

  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Генератор LC CIP
  • Генератор с рамой LC
  • Нагреватели

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Узкое основание на салазках

Пусковая / зарядная система

  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Узнайте результаты сравнения DE550 GC (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

Кожух DE550 GC

Кожух DE550 GC

DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
Кожух DE550 GC
Кожух DE550 GC

360 View
360 View