Дизельная генераторная установка 3516 (50 Гц) | 1600–2000 кВА

Дизельные генераторные установки 3516 (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
2000 кВА
2000 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
1825 кВА
1825 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка, 1600–2000 кВА

Наши дизельные генераторные установки 3516 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу тока 1600–2000кВА при 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторные установки обеспечивают низкий расход топлива.

Преимущества

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Оптимизация для 6% Низкий расход топлива

Подтвержденное снижение расходов на эксплуатацию

Характеристики продукции 3516 (50 Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 2000 кВА 2000 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 1825 кВА 1825 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–11000В 380–11000В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 2000 кВА 2000 кВА
Минимальная номинальная мощность 1600 кВА 1600 кВА
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением 3516 TA, V-16 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением 3516 TA, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 4210.64 дюймов³ 69 л
Степень сжатия 13.0:1 13.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Впрыск с механическим управлением Впрыск с механическим управлением
Тип регулятора Woodward Woodward
Минимальная длина 249.2 дюймы 6329 мм
Длина — максимальная 249.2 дюймы 6329 мм
Ширина – минимальная 90 дюймы 2286 мм
Ширина — максимальная 90 дюймы 2286 мм
Минимальная высота 94.9 дюймы 2410 мм
Высота — максимальная 94.9 дюймы 2410 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 36750 фунты 16670 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 36750 фунты 16670 кг

3516 (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Защита класса IP23

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки EMCP 4

Панели управления

  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Обмен данными:
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar
  • Функции программируемых защитных реле:
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Аварийный останов
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Моточасы
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Низкое давление масла
  • 6программируемых цифровых входов
  • 1 программируемый цифровой выход
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации
  • Частота вращения — напряжение пост. тока, вольт
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Элементы управления: регулировка частоты вращения, управление автоматическим режимом/запуском/остановом, таймер охлаждения двигателя, запуск цикла двигателя, звуковой сигнал подтверждения, проверка ламп индикаторов, гистограмма нагрузки, функции ПЛК, настраиваемые окна данных, измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • 3аналоговых входа
  • Частота (Гц)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Встроенный регулятор напряжения с реактивного падения напряжения, возможность определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех, функцией мин./макс. возбуждения. Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Технология Cat Connect
  • Последовательность фаз генератора
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Кнопка аварийного останова
  • Цифровые индикаторы для:
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • EMCP 4.2В

Система охлаждения

  • Предоставляется аттестованный стандартный образец PGS

Выхлопная система

  • Фланцевые отверстия
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Общая информация

  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Правый технологический люк
  • Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

Генератор и навесное оборудование

  • Среднее напряжение:
  • Шаблонная намотка
  • Детекторы температуры обмотки
  • Высокое напряжение:
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Шесть выводов
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40 °C (105 °C для основного/130 °C для резервного питания)
  • Низкое напряжение:
  • Детекторы температуры обмотки
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Шаблонная намотка
  • Детекторы температуры обмотки
  • Беспорядочная намотка
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)

Регулирующая система

  • ADEM A3

Литература

  • Каталог запасных частей

Система смазки

  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Отвод газов
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Смазочное масло
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Встроенная система охлаждения смазочного масла

Система креплений

  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор

Система пуска

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Зарядный генератор 45 А
  • Электростартер 24В

3516 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Одноэлементный фильтр

Выхлопные газы

  • Глушители выхлопной трубы

Система охлаждения

  • Возможна установка дополнительных радиаторов
  • Информация по охлаждающей жидкости
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC
  • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Датчики и переключатели уровня воды

Генератор

  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)

Система картера

  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Система вентиляции
  • Предохранительные разрывные клапаны

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Панели управления

  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Контроль температуры и защита генератора
  • Модуль разделения нагрузки
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • EMCP 4.2В

Выхлопная система

  • Смещение выхлопной системы
  • Шкаф-дозатор Tier 4
  • Гибкие фитинги
  • Глушители
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Коленчатые патрубки
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Фланцы
  • Устройства очистки выхлопных газов
  • У-образные переходники

Опора

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Изоляторы системы IBC
  • Резиновые опорные виброизоляторы

Топливная система

  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) — механические или электрические
  • Топливный фильтр грубой очистки

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Негабаритные батареи
  • Зарядные устройства
  • Пневматический стартер с системой управления и глушителем
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядный генератор

Общая информация

  • Специальная окраска (цвета, кроме Caterpillar Yellow, или высококачественные краски)
  • Эмблема Агентства США по международному развитию

Генераторы и навесное оборудование

  • Термостат для нагревателя
  • Воздухоочиститель генератора
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT)
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7кВ и 15кВ
  • Преобразование генератора
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. Нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рамы 1600 и 1800
  • Нагреватель

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки
  • Смазочное масло в стандартном поддоне

Система креплений

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Виброизоляторы системы IBC

Разъемы питания

  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Шины средней стойки
  • Разъемы питания с правой стороны
  • Разъемы питания сзади
  • Рама 2700, 4 вывода, четыре клеммы
  • Подключение питания с левой стороны
  • Кабели соединения с "массой" между генератором и клеммной коробкой
  • Автоматические выключатели по низкому напряжению

Специальные испытания/протоколы

  • Сертификат IBC
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний генератора
  • Испытание на расход топлива
  • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Сертификат OSHPD
  • Отчеты об анализе крутильных колебаний
  • Испытание генераторной установки на расход топлива

Пуск и зарядка

  • Электростартеры
  • Регулятор давления воздуха
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Крышка стартера
  • Двигатели пневматических стартеров
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver

Узнайте результаты сравнения 3516 (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид сзади справа

Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид сзади слева

Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид спереди справа

Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид спереди слева

Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид сзади справа
Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид сзади слева
Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид спереди справа
Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид спереди слева

360 View