Дизельный генератор DE150 GC (60 Гц) C7.1 | 132 кВт

Дизельные генераторные установки DE150 GC (60Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
132 экВ
132 экВ
Минимальная номинальная мощность
132 экВ
132 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка 132экВ

Дизельные генераторные установки DE150 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 132экВ при 60Гц.

Преимущества

Экономия до 14% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Регистрация до 250 События

Автоматическая главная панель управления GCCP предоставляет журнал аварийных сигналов и индикаторов работы

Цельная крыша, наклонная 1° Предотвращает накопление воды

Надежность и долговечность благодаря водонепроницаемому кожуху

Характеристики продукции DE150 GC (60Гц)

Максимальная номинальная мощность 132 экВ 132 экВ
Минимальная номинальная мощность 132 экВ 132 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 220-480 В 220-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7 л
Степень сжатия 18.2:1 18.2:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Рядный Рядный
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 130.9 дюймы 3325 мм
Ширина — максимальная 44.6 дюймы 1134 мм
Высота — максимальная 65.6 дюймы 1666 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 4043 фунты 1834 кг

DE150 GC (60Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • C7.1, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Панели управления

  • GCCP 1.1

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Регулятор

  • Механический регулятор

Кожух

  • Кожух Cat GC

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE150 GC (60Гц) Дополнительное оборудование

Вспомогательное напряжение питания

  • 120 В

Сертификаты

  • Сертификат соответствия
  • Сертификация для Австралии, СНГ, стран Персидского залива

Требования к генератору

  • Нагреватель

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Топливный бак с одинарной стенкой с защитной оболочкой

Автоматический выключатель

  • 3-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 400 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • Навесной замок для автоматического выключателя
  • Нейтральное заземление
  • Перегрузка посредством аварийного переключателя на автоматическом выключателе
  • 3-полюсный автоматический выключатель 400 А

Управление генераторной установкой

  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Зарядное устройство
  • Утечка на "массу"
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Замыкание на землю
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Устройство связи USB/RS485
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Аккумуляторная батарея
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Резервный комплект (интеллектуальный нагреватель воды рубашки охлаждения, зарядное устройство аккумуляторной батареи)

Испытания и комплектация

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэфф. мощности 0,8

Узнайте результаты сравнения DE150 GC (60Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели DE150 GC (60Гц).

Начать DE150 GC (60Гц) просмотр
close