Дизельная генераторная установка 3516C Tier 4 Final (60Гц) | 1650–2500 кВт

Дизельные генераторные установки 3516C Tier 4 Final (60Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
2500/2000 экВ
2500/2000 экВ
Номинальная мощность в основном режиме
1825/2250 экВ
1825/2250 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA)
Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA)

Обзор

Дизельная генераторная установка 1650–2500 экВ

Наши дизельные генераторные установки 3516C созданы для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 1825–2500 экВ с частотой 60 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. В зависимости от модели генераторные установки 3516C сертифицированы по стандарту EPA США для стационарных установок аварийного питания (Tier 2) или Tier 4 Final.

Преимущества

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Оптимизация для 9% Низкий расход топлива

Подтвержденное снижение расходов на эксплуатацию

Характеристики продукции 3516C Tier 4 Final (60Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 2500/2000 экВ 2500/2000 экВ
Номинальная мощность в основном режиме 1825/2250 экВ 1825/2250 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA)
Напряжение 480–13800В 480–13800В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим
Максимальная номинальная мощность 2500 экВ 2500 экВ
Минимальная номинальная мощность 1825 экВ 1825 экВ
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель 3516C HD с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 16-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель 3516C HD с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 16-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 78 дюймы 4764.73 л
Степень сжатия 14.7:1 14.7:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4
Минимальная длина 275.4 дюймы 6995 мм
Длина — максимальная 285.5 дюймы 7252 мм
Ширина – минимальная 93.7 дюймы 2379 мм
Ширина — максимальная 101.2 дюймы 2569 мм
Минимальная высота 116.9 дюймы 2970 мм
Высота — максимальная 118.7 дюймы 3016 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 37200 фунты 16874 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 40280 фунты 18270 кг

3516C Tier 4 Final (60Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Панели управления

  • Последовательность фаз генератора
  • 1 программируемый цифровой выход
  • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Функции ПЛК
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • В комплект генераторной установки входят:
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • 0 измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Моточасы
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Подавление радиочастотных помех
  • Аварийный останов
  • Цифровые индикаторы для:
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Устройство возбуждения с минимальными/максимальными параметрами
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации
  • Гистограмма нагрузки
  • Частота (Гц)
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Проверка индикаторов
  • Таймер остывания двигателя
  • Технология Cat Connect
  • кВт-ч (всего) — кВАр-ч (всего)
  • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Обмен данными:
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • 6программируемых цифровых входов
  • Органы управления:
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения
  • Низкое давление масла
  • об/мин
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • Органы управления: регулировка частоты вращения
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Настраиваемые окна данных
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Регулятор напряжения Caterpillar
  • Функции программируемых защитных реле
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Кнопка аварийного останова
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • 3аналоговых входа

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Защита класса IP23

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки Cat ECS

Система охлаждения

  • Предоставляется аттестованный стандартный образец PGS

Выхлопная система

  • Фланцевые отверстия
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде

Общая информация

  • Правый технологический люк
  • Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

Генератор и навесное оборудование

  • Шаблонная намотка
  • Высокое напряжение:
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40 °C (105 °C для основного/130 °C для резервного питания)
  • Низкое напряжение: беспорядочная намотка, внутреннее возбуждение (iE), датчики температуры обмотки, система изоляции класса H по классификации NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания), соединения шин, верхнее расположение по центру, ввод кабеля сверху, стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Среднее напряжение:
  • 6 выводов
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Подключение шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Детекторы температуры обмотки

Регулирующая система

  • ADEM A3

Литература

  • Каталог запасных частей

Система смазки

  • Встроенная система охлаждения смазочного масла
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Отвод газов
  • Смазочное масло
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными

Система пуска

  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Зарядный генератор 45 А
  • Электростартер 24В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

3516C Tier 4 Final (60Гц) Дополнительное оборудование

Система управления

  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный фильтр
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Выхлопные газы

  • Глушители выхлопной трубы

Генератор

  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)

Система охлаждения

  • Информация по охлаждающей жидкости
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
  • Возможна установка дополнительных радиаторов
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Система картера

  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Предохранительные разрывные клапаны
  • Система вентиляции

Панели управления

  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Контроль температуры и защита генератора
  • Модуль разделения нагрузки

Выхлопная система

  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Гибкие фитинги
  • Фланцы
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Глушители
  • Шкаф-дозатор Tier 4
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Устройства очистки выхлопных газов
  • Смещение выхлопной системы
  • У-образные переходники
  • Коленчатые патрубки

Опора

  • Изоляторы системы IBC

Пуск/зарядка

  • Зарядные устройства
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядный генератор
  • Пневматический стартер с системой управления и глушителем
  • Негабаритные батареи

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) — механические или электрические

Общая информация

  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Корпуса: с пониженным уровнем шума, защищающие от атмосферных воздействий
  • Установка из списка UL 2200
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Сертификат CSA
  • Специальная окраска (цвета, кроме Caterpillar Yellow, или высококачественные краски)
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки

Генераторы и навесное оборудование

  • Низкое/ среднее напряжение: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 1600, 1800
  • Преобразование генератора
  • Термостат для нагревателя
  • Воздухоочиститель генератора
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7кВ и 15кВ
  • Набор для нагрева отсека
  • Высокое напряжение: 6300, 6600, 6900В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная обмотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 2700, 3000
  • Высокое напряжение: 12470, 13200, 13800В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная обмотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 2700, 3000
  • Низкое/ среднее напряжение: 380, 440, 480, 600В, 3фазы, 1800об/мин нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Смазочное масло в стандартном поддоне
  • Насосы предпусковой смазки
  • Регулятор уровня масла

Система креплений

  • Виброизоляторы системы IBC
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Дисковые, низкие изоляторы

Разъемы питания

  • Кабели соединения с "массой" между генератором и клеммной коробкой
  • Разъемы питания с правой стороны
  • Рама 2700, 4 вывода, четыре клеммы
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Шины средней стойки
  • Разъемы питания сзади
  • Подключение питания с левой стороны
  • Автоматические выключатели по низкому напряжению

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Сертификат IBC
  • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Протокол испытаний генератора
  • Отчеты об анализе крутильных колебаний
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Сертификат OSHPD
  • Испытание на расход топлива

Пуск и зарядка

  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Электростартеры
  • Двигатели пневматических стартеров
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А
  • Регулятор давления воздуха
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Крышка стартера

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver

Узнайте результаты сравнения 3516C Tier 4 Final (60Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim

360 View