Дизельный генератор D200 GC (60 Гц) C7.1 | 175 кВт

Дизельные генераторные установки DE200 GC (60Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
175 экВ
175 экВ
Минимальная номинальная мощность
175 экВ
175 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка 175экВ

Дизельные генераторные установки DE200 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 175экВ при 60Гц.

Преимущества

Экономия до 18% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Запасные детали 98% Выполнение в течение 24 часов

Лучшая в мире техническая поддержка обеспечивает доступность запчастей для проведения технического обслуживания

Характеристики продукции DE200 GC (60Гц)

Максимальная номинальная мощность 175 экВ 175 экВ
Минимальная номинальная мощность 175 экВ 175 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 220-480 В 220-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7 л
Степень сжатия 16.0:1 16.0:1
Воздухозабор С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха
Топливная система Рядный Рядный
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 130.9 дюймы 3325 мм
Ширина — максимальная 44.6 дюймы 1134 мм
Высота — максимальная 65.6 дюймы 1666 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 4257 фунты 1931 кг

DE200 GC (60Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • C7.1, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Панели управления

  • GCCP 1.1

Кожух

  • Кожух Cat GC

Регулятор

  • Механический регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE200 GC (60Гц) Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Сертификат соответствия
  • Сертификация для Австралии, СНГ, стран Персидского залива

Вспомогательное напряжение питания

  • 120 В

Требования к генератору

  • Нагреватель

Управление генераторной установкой

  • Зарядное устройство
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Замыкание на землю
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Устройство связи USB/RS485
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Аккумуляторная батарея
  • Резервный комплект (интеллектуальный нагреватель воды рубашки охлаждения, зарядное устройство аккумуляторной батареи)

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Топливный бак с одинарной стенкой с защитной оболочкой
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Предупреждение о высоком уровне топлива

Испытания и комплектация

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэфф. мощности 0,8

Автоматический выключатель

  • 3-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 400 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • Навесной замок для автоматического выключателя
  • Нейтральное заземление
  • Перегрузка посредством аварийного переключателя на автоматическом выключателе
  • 3-полюсный автоматический выключатель 400 А

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DE200 GC (60Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели DE200 GC (60Гц).

Начать DE200 GC (60Гц) просмотр
close