Дизельный генератор C1.5 (60 Гц) | 12–13,2 кВт

Дизельные генераторные установки C1.5 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
13,2 экВ
13,2 экВ
Минимальная номинальная мощность
12,0 экВ
12,0 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Эквивалент R96/EUIIIa
Эквивалент R96/EUIIIa

Обзор

Дизельная генераторная установка 12,0–13,2 экВ

Дизельные генераторные установки C1.5 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 12–13,2экВ при 60Гц. Все генераторные установки C1.5 отвечают требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентных стандарту R96/EUIIIa.

Преимущества

Свыше 1000 часов Время работы в непрерывном режиме

Удаленное подключение 24/7/365 Мониторинг

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Работа в суровых условиях окружающей среды

Характеристики продукции C1.5 (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 13,2 экВ 13,2 экВ
Минимальная номинальная мощность 12,0 экВ 12,0 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Эквивалент R96/EUIIIa Эквивалент R96/EUIIIa
Напряжение 110–415 В 110–415 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Cat® C1.5 Cat® C1.5
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.5 дюймы 90 мм
Рабочий объем 91.3 дюймов³ 1.5 л
Степень сжатия 22.5:1 22.5:1
Воздухозабор Без турбонаддува Без турбонаддува
Топливная система Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 55.1 дюймы 1400 мм
Ширина — максимальная 24.4 дюймы 90 мм
Высота — максимальная 41.5 дюймы 1054 мм

C1.5 (60 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панель управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Защита класса IP23
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • 12 выводов

Регулирующая система

  • Механическая система регулирования

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов охлаждающей жидкости

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 12 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C1.5 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Опции для генератора

  • Береговая защита изоляции

Сертификаты

  • Международный сертификат для СНГ
  • Европейская модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE

Автоматические выключатели

  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 4-полюсный автоматический выключатель

Опции панели управления

  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Зарядное устройство
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Нагреватель охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующий кожух (гальванизированный)
  • Единая точка подъема кожуха

Топливная система

  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Топливный бак с двойными стенками, одобренный Министерством окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства (DEFRA)
  • Увеличенные интервалы технического обслуживания — 1000 моточасов
  • Управление топливоперекачивающей системой
  • Основание на салазках для открытых установок
  • Ножки основания
  • Основание на салазках для кожухов

Варианты монтажа

  • Комплект для установки глушителя
  • Снятие промышленного глушителя
  • Снятие аккумуляторной батареи

Специальные испытания и осмотр

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Общая информация

  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом
  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)
  • Решетка защиты радиатора от ударов камней

Узнайте результаты сравнения C1.5 (60 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Кожух

Генераторная установка C1.5, вид сзади слева

Генераторная установка C1.5, вид сзади справа

Генераторная установка C1.5, вид спереди справа

Генераторная установка C1.5, вид спереди слева

Кожух

Кожух
Генераторная установка C1.5, вид сзади слева
Генераторная установка C1.5, вид сзади справа
Генераторная установка C1.5, вид спереди справа
Генераторная установка C1.5, вид спереди слева
Кожух

360 View
360 View