Дизельный генератор C2.2 (60 Гц) | 15,5–20 кВт

Дизельные генераторные установки C2.2 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
20,0 экВ
20,0 экВ
Минимальная номинальная мощность
15,5 экВ
15,5 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Эквивалент R96/EUIIIa
Эквивалент R96/EUIIIa

Обзор

Дизельная генераторная установка 15,5–20 экВ

Дизельные генераторные установки C2.2 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 15,5–20,0 экВ при 60 Гц. Все генераторные установки C2.2 отвечают требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентных стандарту R96/EUIIIa.

Преимущества

Свыше 1000 часов Время работы в непрерывном режиме

Удаленное подключение 24/7/365 Мониторинг

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Надежность проверена в течение свыше 500 Время работы в неблагоприятных условиях

Характеристики продукции C2.2 (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 20,0 экВ 20,0 экВ
Минимальная номинальная мощность 15,5 экВ 15,5 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Эквивалент R96/EUIIIa Эквивалент R96/EUIIIa
Напряжение 110–415 В 110–415 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Cat® C2.2, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Cat® C2.2, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
Рабочий объем 135.2 дюймов³ 2.2 л
Степень сжатия 22.5:1 22.5:1
Воздухозабор Без турбонаддува Без турбонаддува
Топливная система Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 59.1 дюймы 1500 мм
Ширина — максимальная 24.4 дюймы 620 мм
Высота — максимальная 43.9 дюймы 1115 мм

C2.2 (60 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панель управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки
  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Защита класса IP23
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • 12 выводов
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу

Регулирующая система

  • Механическая система регулирования

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов охлаждающей жидкости

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 12 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C2.2 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Опции для генератора

  • Береговая защита изоляции

Сертификаты

  • Международный сертификат для СНГ
  • Европейская модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE

Автоматические выключатели

  • 4-полюсный автоматический выключатель
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок

Опции панели управления

  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Зарядное устройство
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Нагреватель охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Единая точка подъема кожуха
  • Шумоизолирующий кожух (гальванизированный)

Топливная система

  • Основание на салазках для кожухов
  • Основание на салазках для открытых установок
  • Увеличенные интервалы технического обслуживания — 1000 моточасов
  • Топливный бак с двойными стенками, одобренный Министерством окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства (DEFRA)
  • Управление топливоперекачивающей системой
  • Ножки основания
  • Предупреждение о низком уровне топлива

Варианты монтажа

  • Комплект для установки глушителя
  • Снятие промышленного глушителя
  • Снятие аккумуляторной батареи

Специальные испытания и осмотр

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Общая информация

  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)
  • Решетка защиты радиатора от ударов камней
  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C2.2 (60 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Кожух

Генераторная установка C2.2, вид сзади слева

Генераторная установка C2.2, вид сзади справа

Генераторная установка C2.2, вид слева и справа

Генераторная установка C2.2, вид спереди слева

Кожух

Кожух
Генераторная установка C2.2, вид сзади слева
Генераторная установка C2.2, вид сзади справа
Генераторная установка C2.2, вид слева и справа
Генераторная установка C2.2, вид спереди слева
Кожух

360 View
360 View