Газогенераторные установки DG500

Газовые генераторные установки DG500 (трехфазный)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Номинальные показатели на природном газе
500 экВ
500 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного и неаварийного питания
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного и неаварийного питания

Обзор

Генераторная установка, работающая на природном газе, 500кВт

Генератор Cat® с искровым зажиганием и сгоранием обедненной смеси для стационарных резервных областей применения, областей применения с регулированием потребляемой мощности и аварийного энергоснабжения обеспечивает подачу надежной мощности с лучшей в своем классе топливной эффективностью, с более низкой опорной поверхностью и более чистыми выхлопами. Благодаря способности работать даже при очень низком давлении топлива на впуске он лучше всего подходит для разных областей применения.

Преимущества

До 1414кВА при падении напряжения 30%

Возможность запуска больших нагрузок подключенных электродвигателей во время отключения электропитания

Агентства по охране окружающей среды США Сертификат о соответствии стандарту для стационарных установок аварийного питания

Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, необходимых для получения местных разрешений

Характеристики генератора Класс H Изоляция

Высший класс обеспечивает надежность генератора

Характеристики продукции DG500 (трехфазный)

Частота 60 Гц 60 Гц
Номинальные показатели на природном газе 500 экВ 500 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного и неаварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного и неаварийного питания
об/мин 1800 1800
Тип топлива Природный газ Природный газ
Напряжение 208–600 В перемен. тока 208–600 В перемен. тока
Модель двигателя Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный двигатель CG18 Cat® на природном газе Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный двигатель CG18 Cat® на природном газе
Топливная система Газовый смеситель типа Вентури Газовый смеситель типа Вентури
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточное охлаждение нагнетаемого воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение нагнетаемого воздуха
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления
Рабочий объем 1106.3 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 10.5:1 10.5:1
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Длина 154 дюймы 3581 мм
Ширина 73 дюймы 1854 мм
Высота 82 дюймы 2083 мм
Масса 10721 фунты 4863 кг

DG500 (трехфазный) Стандартное оборудование

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами

Топливная система

  • Газовый тракт с регулятором нулевого давления
  • Электромагнитный клапан выключения, контролируемый блоком управления двигателем
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси, газовый смеситель типа Вентури, управляемая дроссельная заслонка

Органы управления

  • EMCP 4.2В
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)

Компьютеризированная дистанционная связь

  • Телематика PL444 Product link 4G LTE

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • SR5

Управление

  • Электронный регулятор

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24В

Общая информация

  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Каталог запасных частей

DG500 (трехфазный) Дополнительное оборудование

Воздухозаборник

  • Воздухозаборные штуцеры

Охлаждение

  • Входные и выходные соединения

Выхлопные газы

  • Гибкий фитинг
  • Коленчатый патрубок, фланец
  • Глушитель и искрогаситель с сопутствующими фланцами
  • Расширитель выхлопного воздуха

Компьютеризированная дистанционная связь

  • Телематика Product Link PLG 601 и 641

Генератор

  • Возбуждение от постоянных магнитов
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Воздушный фильтр генератора
  • Шина европейского стандарта
  • Коробка кабельного ввода

Кожухи

  • С пониженным уровнем шума и защищающий от атмосферных воздействий

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Нагреватели
  • Зарядный генератор
  • Аккумуляторная батарея с кабелями и монтажной стойкой (поставляется в разобранном виде)
  • Зарядное устройство
  • Аккумуляторная батарея увеличенных размеров

Общая информация

  • Устройство для проворачивания валов двигателя
  • EEC D.O.I и иные сертификаты
  • Предохранительный клапан высокого давления в картере

Узнайте результаты сравнения DG500 (трехфазный) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка

Открытая установка

Открытая установка

Открытая установка

Кожух

Открытая установка
Открытая установка
Открытая установка
Открытая установка
Кожух