Дизельный генератор C175-16 (60 Гц) | 2500–3100 кВт

Дизельные генераторные установки C175-16 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
3365 (без вентилятора) / 3250 / 3100 (без вентилятора) / 3000 экВ
3365 (без вентилятора) / 3250 / 3100 (без вентилятора) / 3000 экВ
Номинальная мощность в основном режиме
3115 (без вентилятора) / 3000 / 2825 (без вентилятора) / 2725 экВ
3115 (без вентилятора) / 3000 / 2825 (без вентилятора) / 2725 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива, Tier 2
Низкий расход топлива, Tier 2

Обзор

Дизельная генераторная установка, 2500–3365 экВ

Наши дизельные генераторные установки C175-16 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 2500–3365 экВ с частотой 60 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки являются установками с низким расходом топлива, сертифицированными согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA) только для стационарных установок резервного электроснабжения (по нормам выбросов для внедорожной техники, эквивалентным стандарту Tier 2).

Преимущества

Свыше 20,000,000 Моточасы

по всему миру

Свыше 3000 единиц

в полевых условиях

Изделие, соответствующее самому высокому стандарту в отрасли Продукт

из доступных на рынке

Характеристики продукции C175-16 (60 Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 3365 (без вентилятора) / 3250 / 3100 (без вентилятора) / 3000 экВ 3365 (без вентилятора) / 3250 / 3100 (без вентилятора) / 3000 экВ
Номинальная мощность в основном режиме 3115 (без вентилятора) / 3000 / 2825 (без вентилятора) / 2725 экВ 3115 (без вентилятора) / 3000 / 2825 (без вентилятора) / 2725 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива, Tier 2 Низкий расход топлива, Tier 2
Напряжение 480–13800В 480–13800В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 3365 экВ 3365 экВ
Минимальная номинальная мощность 2500 экВ 2500 экВ
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, C175-16 SCAC, V-16 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, C175-16 SCAC, V-16
Диаметр цилиндра 6.89 дюймы 175 мм
Ход поршня 8.66 дюймы 220 мм
Рабочий объем 6456.31 дюймов³ 84.7 л
Степень сжатия 16.7:1 16.7:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением Турбонаддув с промежуточным охлаждением
Топливная система Общая топливораспределительная рампа Общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора ADEM� A4 ADEM� A4
Минимальная длина 241.6 дюймы 6137 мм
Длина — максимальная 312.9 дюймы 7947 мм
Ширина – минимальная 83.1 дюймы 2110 мм
Ширина — максимальная 113.7 дюймы 2889 мм
Минимальная высота 87 дюймы 2211 мм
Высота — максимальная 134.3 дюймы 3410 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 42750 фунты 19391 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 50500 фунты 22906 кг

C175-16 (60 Гц) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • 4 однокомпонентных фильтра емкостного типа с индикатором(-ами) засорения.

Панель управления

  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Повышенное/пониженное напряжение
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Реактивная мощность
  • Повышенная/пониженная частота
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Функции программируемых защитных реле
  • Регулировка частоты вращения
  • Последовательность фаз генератора
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Органы управления
  • Частота (Гц)
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Таймер остывания двигателя
  • Индикаторы предупреждения/останова двигателя:
  • Проверка индикаторов
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Кнопка аварийного останова
  • об/мин
  • Цифровые индикаторы
  • Обмен данными
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Низкое давление масла
  • Перегрузка по току
  • Аварийный останов
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Моточасы
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Cat ECS 100
  • Обратная реактивная мощность

Выхлопная система

  • Фланец с болтовым креплением, с гофрированной мембраной для каждого турбокомпрессора
  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливная система

  • Фильтры двигателя #REF!
  • Фильтры, 3 шт.
  • Фильтр легкосъемный патронного типа с сеткой 10 микрон
  • Топливные фильтры тонкой/сверхтонкой очистки
  • Фильтр легкосъемный патронного типа с сеткой 4 микрон
  • Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель топливной системы

Генераторы и навесное оборудование

  • Правая удлинительная клеммная коробка, нижний ввод кабеля
  • Статор с платиновыми термодатчиками (РДТ) по стандарту IEC
  • Функция реактивного падения напряжения
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Среднее напряжение: подключения шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • Превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40°C
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Изоляция класса H по NEMA
  • 6 выводов
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C
  • Регулятор напряжения
  • Диодный монитор устройства возбуждения
  • Шаблонная намотка
  • Подавление радиочастотных помех
  • Низкое напряжение: соединения шин, верхнего/центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • 3 фазы, бесщеточный
  • Модели 60Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Ограничитель возбуждения с ограничением по минимальным/максимальным параметрам
  • Выступающий полюс

Регулирующая система

  • Резервная функция аварийного отключения (защита от заброса оборотов с помощью дублирующей системы изменения оборотов)
  • ADEM A4

Система смазки

  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Отвод картерных газов
  • Смазочное масло
  • Предпусковая смазка – требуется для основного, непрерывного и резервного питания
  • Шестеренчатый насос системы смазки

Системы крепления

  • Поручни двигателя/генератора
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Сдвоенные электростартеры 24 В
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторные батареи и стойка с кабелями

Клеммы питания

  • Шина

Инструкции по техобслуживанию

  • Два осмотра в рамках профилактического техобслуживания

Общая информация

  • Краска: Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Обслуживание с левой стороны
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00

C175-16 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухозаборные штуцеры
  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Одноэлементный воздухоочиститель
  • Защита воздухозаборника

Панель управления

  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Соединение с "массой" (выбирается автоматически)
  • Схема подключения потребителей переменного/постоянного тока – низкое/высокое напряжение
  • Устройство распределения нагрузки
  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Переключатель аварийного останова E-Stop
  • Коробки рамы
  • Модули сигнализаторов
  • Модуль/вспомогательная колодка разделения нагрузки и вспомогательная коробка – низкое напряжение
  • Охладитель топлива
  • Место монтажа контроллера — низкое/среднее напряжение
  • Мониторинг применения по протоколу Modbus
  • Функции пользовательского интерфейса
  • Опциональный жгут проводов для EMCP 4.4
  • Устройства считывания напряжения и тока контроллера
  • Вынесенные радиаторы
  • Жгут проводов генератора
  • Жгут соединительных проводов
  • Регулировка частоты вращения
  • Контроллер и схема подключений питания среднего и высокого напряжения
  • Переключатель повышения/понижения напряжения

Системы картера

  • Разрывные предохранительные клапаны
  • Система вентиляции картера

Выхлопная система

  • Глушители
  • Опора выпускной системы
  • Фланцы со сварным креплением
  • Выпускные коллекторы
  • Передний кожух — основное или непрерывное питание
  • Передний кожух — резервное питание или питание критически важных работ
  • Слив охладителя наддувного воздуха

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • Низкое напряжение: рамы 1800 и 3000 — 60 Гц, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная намотка, возбуждение от постоянного магнита, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Среднее напряжение: рамы 1800 и 3000 — 60 Гц, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная намотка, возбуждение от постоянного магнита, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Преобразователь — ввод кабеля сверху
  • Низкое напряжение: рамы 1800 и 3000 — 50 Гц, 3 фазы, 1500 об/мин, шаблонная намотка, возбуждение от постоянного магнита, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Дифференциальные трансформаторы тока
  • Набор для нагрева отсека
  • Среднее напряжение: рамы 1800 и 3000 — 50 Гц, 3 фазы, 1500 об/мин, шаблонная намотка, возбуждение от постоянного магнита, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Термостат для нагревателя
  • Воздухозаборник генератора

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Масляные сливные поддоны
  • Масляные фильтры
  • Нагреватель смазочного масла
  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом
  • Смазочное масло

Системы крепления

  • Виброизоляторы IBC — поставляются в разобранном виде
  • Пружинные линейные виброизоляторы
  • Резиновые опорные виброизоляторы

Разъемы питания

  • Соединительный кабель низкого напряжения
  • Шины средней стойки (низкое напряжение)
  • Шине генератора с 1800 рамой, установленные сбоку/сзади – среднее напряжение
  • Кожухи для комплекта управления – низкое напряжение
  • Параллельные автоматические выключатели
  • Автоматический выключатель генераторной установки с рамой 1800
  • Соединения нейтрали и "массы" – низкое напряжение
  • Соединения нейтрали и "массы" – среднее напряжение
  • Варианты ввода кабеля – низкое напряжение
  • Варианты ввода кабеля – среднее напряжение
  • Выключатели Masterpack
  • Крышки силовых соединений – низкое напряжение
  • Жгуты проводов (выключатель)
  • Разъемы выключателей Masterpact
  • Шины, установленные сбоку/сзади (низкое напряжение)

Специальные испытания/протоколы

  • Сертификат сейсмической устойчивости IBC
  • Специальные испытания, зарядка — только двигатель
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Стандартный отчет об анализе крутильных колебаний (TVA) генераторной установки
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Сертификация сейсмической устойчивости OSCOSH1
  • Отчет об анализе крутильных колебаний генератора по заказу
  • Протокол испытаний генератора
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку

Пусковая / зарядная система

  • Для аккумуляторных батарей со стойкой (для тяжелых условий работы)
  • Зарядные генераторы сухого типа
  • Регулятор давления воздуха
  • Крышки стартера
  • Блок распределения питания 24 В
  • Электростартер 24В
  • Зарядные устройства, 35 А
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Зарядные устройства, 20 А
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Зарядные устройства, 50 А
  • Пневматический стартер
  • Проводка нагревателя с водяной рубашкой охлаждения

Общая информация

  • Специальная цветовая схема
  • Устройства управления — пневматические распорки
  • Ручное устройство запуска
  • Средства технического обслуживания - Устройства запуска двигателя
  • Пневматическое пусковое устройство двигателя

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C175-16 (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки C175-16

Дизельная генераторная установка C175-16, вид спереди слева

Дизельная генераторная установка C175-16, вид спереди справа

Дизельная генераторная установка C175-16, вид сзади слева

Дизельные генераторные установки C175-16
Дизельная генераторная установка C175-16, вид спереди слева
Дизельная генераторная установка C175-16, вид спереди справа
Дизельная генераторная установка C175-16, вид сзади слева

Генераторная установка C175

Генераторная установка C175

360 View