Дизельный генератор C13 (60 Гц) | 320–400 кВт

Дизельные генераторные установки C13 (60Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
400 экВ
400 экВ
Минимальная номинальная мощность
320 экВ
320 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка 320–400 экВ

Дизельные генераторные установки С13 предназначены для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Установка обеспечивает надежную подачу мощности от 320 до 400 экВт при частоте 60 Гц. Каждая генераторная установка соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторные установки C13 сертифицированы как установки с низким расходом топлива согласно стратегии расхода топлива или объема выбросов.

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Удаленное подключение 24/7/365 Мониторинг

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Характеристики продукции C13 (60Гц)

Максимальная номинальная мощность 400 экВ 400 экВ
Минимальная номинальная мощность 320 экВ 320 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель C13 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель C13 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.12 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.18 дюймы 157 мм
Рабочий объем 762.8 дюймов³ 12.5 л
Степень сжатия 16.3:1 16.3:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 186.7 дюймы 4743 мм
Ширина — максимальная 79.3 дюймы 2014 мм
Высота — максимальная 84 дюймы 2133 мм

C13 (60Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации с одноразовым бумажным фильтром
  • Турбокомпрессор

Панель управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Генератор и навесное оборудование

  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Узел питания, степень защиты IP22
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Генератор с А-образной рамой — класс защиты IP21
  • Дополнительный генератор с рамой LC — класс защиты IP23

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Комплект генераторной установки

  • Индикатор необходимости технического обслуживания
  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости
  • Одноразовый воздушный фильтр

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Клапаны слива масла
  • Маслоохладитель

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C13 (60Гц) Дополнительное оборудование

Европейские сертификаты

  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Международный сертификат для СНГ

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • 4-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC)
  • Вспомогательные контакты автоматического выключателя (IEC)
  • 4-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • Клеммная колодка
  • Независимый расцепитель для автоматического выключателя IEC
  • 3-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC)
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом

Панели управления

  • GCCP 1.4
  • Локальные модули аварийной сигнализации: локальный сигнализатор
  • Контакты без напряжения
  • Защитные устройства панели управления: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор высокого уровня топлива; датчик уровня топлива
  • Модуль дистанционного сигнализатора

Система охлаждения

  • Решетки, защищающие от ударов камней
  • Фланец воздуховода радиатора
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи
  • Шумоизолирующие кожухи для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды

Выхлопная система

  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 6 и 8 дюймов
  • Гибкие 8-дюймовые патрубки для выхлопных газов
  • Фланец GP диаметром 6 и 8 дюймов
  • Глушители — впускная/выпускная сторона
  • Уровень шумоизоляции 10, 25 и 35 дБА

Топливная система

  • Ручной топливоперекачивающий насос
  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками
  • Устройства управления топливоперекачивающей системой

Генератор и навесное оборудование

  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Генератор с рамой LC
  • Генератор LC CIP
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Нагреватели

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Узкое основание на салазках

Пусковая / зарядная система

  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C13 (60Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельный генератор C13, вид спереди справа

Дизельный генератор C13, вид спереди слева

Дизельный генератор C13, вид сзади справа

Дизельный генератор C13, вид сзади слева

Кожух

Кожух

Дизельный генератор C13, вид спереди справа
Дизельный генератор C13, вид спереди слева
Дизельный генератор C13, вид сзади справа
Дизельный генератор C13, вид сзади слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View
360 View