Дизельный генератор C280-6 (60 Гц)| 1650–2000 кВт (2 МВт)

Дизельные генераторные установки C280-6

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1820 экВт (60 Гц), 2425 кВА (50 Гц)
1820 экВт (60 Гц), 2425 кВА (50 Гц)
Минимальная номинальная мощность
1650 экВт (60 Гц), 2200 кВА (50 Гц)
1650 экВт (60 Гц), 2200 кВА (50 Гц)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
IMO Tier 2
IMO Tier 2

Обзор

C280-6

Наши дизельные генераторные установки C280-6 созданы для постоянного, резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 1650–1820 экВт при частоте 60 Гц и 2200–2425 кВА при частоте 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторная установка соответствует требованиям стандартов IMO/EPA Tier 2.

Преимущества

Свыше 200,000,000 Моточасы

по всему миру

До 10% Повышенная топливная экономичность

Подтвержденное снижение

Свыше 20% Сокращает время техобслуживания

Два смотровых отверстия на каждый цилиндр, сегментированные распределительные валы и простота обслуживания отдельных головок блоков цилиндров

Характеристики продукции C280-6

Максимальная номинальная мощность 1820 экВт (60 Гц), 2425 кВА (50 Гц) 1820 экВт (60 Гц), 2425 кВА (50 Гц)
Минимальная номинальная мощность 1650 экВт (60 Гц), 2200 кВА (50 Гц) 1650 экВт (60 Гц), 2200 кВА (50 Гц)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов IMO Tier 2 IMO Tier 2
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
Частота вращения 900/1000 об/мин 900/1000 об/мин
Рабочий цикл Основное и непрерывное питание Основное и непрерывное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C280-6, I-6 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C280-6, I-6
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 111 дюймов³ 6762 л
Степень сжатия 13:01 13:01
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Система прямого впрыска Система прямого впрыска
Тип регулятора Система контроля генераторной установки (GMS) Система контроля генераторной установки (GMS)
Длина — максимальная 404 дюймы 10261.7 мм
Ширина — максимальная 99.62 дюймы 2530.3 мм
Высота — максимальная 156.6 дюймы 3977.7 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 74970 фунты 34070 кг

C280-6 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Отключение подачи воздуха
  • Охладитель наддувочного воздуха, чистая вода, коррозионностойкое покрытие (с воздушной стороны)
  • Турбокомпрессор с водяным охлаждением (720 об/мин и тяжелое мазутное топливо), смазка моторным маслом
  • Сапун, картер, верхняя установка

Система охлаждения

  • Термостат
  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения

Выхлопная система

  • Включает в себя переходник, гибкие выхлопные патрубки
  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа
  • Расположение болтов Cat, 457 мм (18 дюймов)

Топливная система

  • Одинарная или двойная

Генераторная система

  • Генератор по индивидуальному заказу в соответствии с техническим описанием дилера

Система регулятора

  • Привод UG

Система смазки

  • Маслосборник для водосодержащего масла. Включает главные смазочные и масляные насосы с приводом от двигателя, маслопроводы и поддон картера двигателя
  • Центробежные масляные фильтры с единым отсечением
  • Смотровые крышки блока цилиндров со стороны обслуживания двигателя
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Регулятор давления масла

Система креплений

  • Гаситель крутильных колебаний
  • Монтаж двигателя и генератора

Пусковая / зарядная система

  • Пневматический стартер лопастного типа
  • Группа трубопроводов для единой точки подключения потребителей
  • Пневмоглушитель
  • Один двигатель, двигатель установлен сзади, с левой стороны

Общая информация:

  • Шестеренчатые насосы: топливный / масляный / воды рубашки охлаждения / охлаждающей жидкости охладителя наддувного воздуха / воды маслоохладителя
  • Краска, Caterpillar Yellow

C280-6 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Штуцер впуска воздуха
  • Сажевый фильтр
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Клапан управления наддувом
  • Жалюзи воздухоочистителя в сборе
  • Воздухоочиститель
  • Вертикальный опорный кронштейн

Система охлаждения

  • вспомогательный водяной насос;
  • Средства облегчения работы системы охлаждения
  • Средства нагрева
  • Расширительный бак

Выхлопная система

  • Приварной фланец и соответствующее оборудование
  • Гибкие патрубки для выхлопных газов

Топливная система

  • Соединения топливной системы
  • Топливоподкачивающий насос
  • Двойной основной топливный сетчатый фильтр

Генераторная система

  • Изоляция класса F
  • 3-фазный, с шестью выводами, соединение по схеме "звезда"
  • Соединения шин
  • Детекторы температуры обмотки
  • Противоконденсатные нагреватели

Система регулятора

  • 723 и выше
  • Цифровые программные устройства
  • Электронное оборудование / приводы
  • Резервное питание от батареи / источник электропитания
  • Доля нагрузки 2301 А
  • Привод EGB

Система смазки

  • Сливной клапан поддона картера двигателя
  • Переходник системы смазки ANSI (аварийное соединение)

Система креплений

  • Изолятор
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Без ограничения по вертикали
  • С ограничением по вертикали

Пусковая / зарядная система

  • Редукционный клапан
  • Гибкий шланг для сжатого воздуха

Общая информация:

  • Окраска по заказу

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C280-6 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельная генераторная установка C280-6

Дизельная генераторная установка C280-6